17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 厚さ・長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

C-ワッシャー DIN6372

通常単価(税別)
2,79216,586
税込単価
3,07118,245
通常出荷日:9日目

【特長】・締​め​付​け​ナ​ッ​ト​を​緩​め​る​だ​け​で​取​り​外​せ​るワッシャーです。

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

厚さ・長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
28
8.4
7
10
2個
34
10.5
8
10
2個
40
13
9
10
2個
56
17
12
10
1個
64
21.0
14
10
1個
75
25
16
10
1個
90
31.0
18
10
1個
100
37.0
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
9日目
3,163
( 3,479 )
9日目
3,552
( 3,907 )
9日目
4,812
( 5,293 )
9日目
7,809
( 8,590 )
9日目
9,260
( 10,186 )
9日目
13,987
( 15,386 )
9日目
16,586
( 18,245 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締​め​付​け​ナ​ッ​ト​を​緩​め​る​だ​け​で​取​り​外​せ​るワッシャーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-ワッシャー DIN6372のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-ワッシャー DIN6372
【クリーン洗浄品】同時研磨スペーサ
スペーサーワッシャー(BJ623)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 プレス品金属ワッシャ
【クリーン洗浄品】薄肉金属カラー
【クリーン洗浄品】段付スペーサ
メーカーロームヘルドハルダーミスミイマオコーポレーションミスミミスミミスミ
通常価格2,792--1,804 -28 ---
通常出荷日9日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目5日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートツバ付
内径タイプ長穴・切欠きストレートストレートストレートストレートストレート
材質熱処理鋼-S45C-SUS304-
表面処理四三酸化鉄皮膜-四三酸化鉄皮膜-なし-

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング