17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

トレランス・リング ボールキャスター用

通常単価(税別)
5571,252
税込単価
6131,377
通常出荷日:9日目

【特長】・このトレランス・リングは、鋼鈑ケース付ボールキャスターと取付穴の隙間が大きい時に使用します。

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トレランス・リング ボールキャスター用 外形図01

製品仕様

  • 材質:板ばね鋼

規格表

トレランス・リング ボールキャスター用 規格表01

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

寸法 d1

(mm)

RoHS?最小発注数量
13.87 +0.15
12.6
10
1個
19.70 +0.20
18
10
1個
25.70 +0.20
24
10
1個
37.70 +0.20
36
10
1個
46.70 +0.20
45
10
1個
64.10 +0.30
62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557
( 613 )
9日目
677
( 745 )
9日目
648
( 713 )
9日目
846
( 931 )
9日目
972
( 1,069 )
9日目
1,252
( 1,377 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このトレランス・リングは、鋼鈑ケース付ボールキャスターと取付穴の隙間が大きい時に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレランス・リング ボールキャスター用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレランス・リング ボールキャスター用
ボール キャスター K-140
ボールベアー IA-R型(重量用)
ボールコンベヤ用テーブル FTU
樹脂製ボールキャスター K-145-D-22
ボールベアー S型
メーカーロームヘルドハルダータキゲン製造井口機工製作所トラスコ中山タキゲン製造井口機工製作所
通常価格557-146 -5,389 -13,4504,3511,787 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目〜
種類関連部品標準標準標準標準標準
形状その他フランジフランジテーブルフランジ円筒
本体材質板ばね鋼冷間圧延鋼板アルミスチールポリアセタールスチール
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング