17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 先端材質

    • ステンレス
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 先端表面処理

    ~mm
  • 先端熱処理

  • バネ力F1(N)

    ~mm
  • バネ力F2(N)

    ~mm
  • 寸法 d1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スプリング・プランジャ 平滑タイプ、カラー付

通常単価(税別)
330984
税込単価
3631,082
通常出荷日:9日目

【特長】・このスプリング・プランジャーの本体はばね性を持っているので、取付穴の径の公差は0.2mmまで...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング・プランジャ 平滑タイプ、カラー付 外形図01

製品仕様

スプリング・プランジャ 平滑タイプ、カラー付 外観図01

材質

  • 本体:POM、黒
  • ポール:ステンレス鋼、焼入れ/POM、白
  • バネ:ステンレス鋼

規格表

スプリング・プランジャ 平滑タイプ、カラー付 規格表01

1)統計的平均値

型番リスト

表示件数

先端材質

ストローク S

(mm)

先端表面処理

先端熱処理

バネ力F1

(N)

バネ力F2

(N)

寸法 d1

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] ステンレス
0.80
なし
焼入
3.0
6.5
4mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス
1
なし
焼入
6.0
9.4
5mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス
1.60
なし
焼入
6.2
12.6
6mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス
1.90
なし
焼入
10
20.4
8mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス
2.40
なし
焼入
11.9
22.3
10mm
10
1個
樹脂
0.80
-
-
3.0
6.5
4mm
10
1個
樹脂
1
-
-
6.0
9.4
5mm
10
1個
樹脂
1.60
-
-
6.2
12.6
6mm
10
1個
樹脂
1.90
-
-
10
20.4
8mm
10
1個
樹脂
2.40
-
-
11.9
22.3
10mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
9日目
330
( 363 )
9日目
589
( 648 )
9日目
421
( 463 )
9日目
639
( 703 )
9日目
422
( 464 )
9日目
471
( 518 )
9日目
525
( 578 )
9日目
504
( 554 )
9日目
984
( 1,082 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このスプリング・プランジャーの本体はばね性を持っているので、取付穴の径の公差は0.2mmまで許容できます。
・取付穴の加工費用を節約することができ、取り付けも手で押し込むことによって簡単に行えます。
【用途】
・位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング・プランジャ 平滑タイプ、カラー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング・プランジャ 平滑タイプ、カラー付
スプリング・プランジャ 平滑タイプ
スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプ
スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ
スプリング・プランジャ スラストピン、六角穴付
スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーション
通常価格330-1,452 -802 -717 -466 -765 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜
本体材質樹脂快削鋼ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)-スチール
取付方法圧入圧入圧入圧入ねじ込みねじ込み
使用温度(℃)-30~+50---最高250-
よく一緒に購入される商品

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング