17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • バネ力F1(N)

    ~mm
  • バネ力F2(N)

    ~mm
  • 寸法 d1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ

通常単価(税別)
7172,149
税込単価
7892,364
通常出荷日:9日目

【特長】・取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

22080

22081

スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ 22080外形図
スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ 22081外形図

製品仕様

タイプ材質
22080本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボール:ステンレス鋼、焼入れ 
バネ:ステンレス鋼
22081本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボール:ステンレス鋼、焼入れ
軸受:プラスティック  バネ:ステンレス鋼

規格表

22080

スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ 22080規格表

1) 統計的平均値

 

22081

スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ 22081規格表

1) 統計的平均値

使用例

応用例

スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ 応用例

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

バネ力F1

(N)

バネ力F2

(N)

寸法 d1

軸受

RoHS?最小発注数量
0.30
0.8
1.5
2mm
-
10
1個
0.40
2.8
4.7
2.5mm
-
10
1個
0.80
6.0
14.5
3.5mm
-
10
1個
0.90
8.0
14.0
4mm
-
10
1個
0.95
9.5
16.5
4.5mm
-
10
1個
1
11.0
18
5mm
-
10
1個
1.2
15.5
25.0
5.5mm
-
10
1個
1.5
18.0
31.0
6mm
-
10
1個
2
24
45.0
8mm
-
10
1個
2.5
26.0
49.0
10mm
-
10
1個
3.5
41.0
86.0
12mm
-
10
1個
0.5
4.8
6.8
4mm
プラスチック
10
1個
0.70
6.3
10.0
5mm
プラスチック
10
1個
0.95
16.0
24
6mm
プラスチック
10
1個
1.40
18.8
31.7
8mm
プラスチック
10
1個
2.3
26.0
49.0
10mm
プラスチック
10
1個
3.10
38.0
68.0
12mm
プラスチック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
9日目
1,218
( 1,340 )
9日目
717
( 789 )
9日目
721
( 793 )
9日目
730
( 803 )
9日目
788
( 867 )
9日目
786
( 865 )
9日目
786
( 865 )
9日目
770
( 847 )
9日目
884
( 972 )
9日目
1,158
( 1,274 )
9日目
910
( 1,001 )
9日目
1,023
( 1,125 )
9日目
1,120
( 1,232 )
9日目
1,292
( 1,421 )
9日目
2,030
( 2,233 )
9日目
2,149
( 2,364 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。
【用途】
・位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ
スプリング・プランジャ 平滑タイプ
小径スプリングプランジャー ショートタイプ
スプリングプランジャ 先端フラットタイプ
小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ
【クリーン洗浄品】小径スプリングプランジャー ショートタイプ
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミ
通常価格717-1,452 -1,270 -430 -1,170 --
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
先端材質ステンレススチールSUS304S45CSUS304SUS304
本体材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)快削鋼SUS303SCM435SUS303SUS303
取付方法圧入圧入プレスフィットねじ込みプレスフィットプレスフィット
本体表面処理なし四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜無電解ニッケルメッキなし
先端表面処理なし四三酸化鉄皮膜なし三価クロメートなしなし

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング