17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 先端材質

    • ステンレス
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • バネ力F1(N)

    ~mm
  • バネ力F2(N)

    ~mm
  • 寸法 d1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプ

通常単価(税別)
8021,165
税込単価
8821,282
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【用途】・位置決め、固定、押し付け、押し離し、ダンパー、組立作業の補助など様々な用途に使います。・取付...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプ 外形図01

製品仕様

スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプ 外観図01

材質

  • ピン:ステンレス鋼1.4305 ( SUS303相当)/POM、白
  • 本体:ステンレス鋼1.4303 ( SUS305相当)
  • バネ:ステンレス鋼

規格表

スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプ 規格表01

1)統計的平均値

型番リスト

表示件数

先端材質

ストローク S

(mm)

バネ力F1

(N)

バネ力F2

(N)

寸法 d1

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
2.7
3.0
8.2
4mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
4
3.3
9.0
5mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
5.5
6.1
12.0
6mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
6.5
9
20.1
8mm
10
1個
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
8
16.2
29.0
10mm
10
1個
樹脂
2.7
3.0
8.2
4mm
10
1個
樹脂
4
3.3
9.0
5mm
10
1個
樹脂
5.5
6.1
12.0
6mm
10
1個
樹脂
6.5
9
20.1
8mm
10
1個
樹脂
8
16.2
29.0
10mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
9日目
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,165
( 1,282 )
9日目
878
( 966 )
9日目
1,035
( 1,139 )
9日目
908
( 999 )
9日目
859
( 945 )
9日目
1,086
( 1,195 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・位置決め、固定、押し付け、押し離し、ダンパー、組立作業の補助など様々な用途に使います。
・取付穴としては直径d1公差H7を推奨します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
使用した
4
満足度:4.0
プランジヤはストロークが短いのが多いですが、これはストロークが長いので使用しました。頭も大きいのでジクの固定に使用してい...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング・プランジャ スラスト・ピン付、平滑タイプ
スプリング・プランジャ 平滑タイプ
スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ
スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL-SUS,LPLH-SUS)
スプリングプランジャ 先端六角穴付タイプ
スプリング プランジャー (エンドスイッチ仕様)(SPEPF)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格802-1,452 -717 -1,879 -610 -11,305 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目3日目在庫品1日目3日目
本体材質ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)快削鋼ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)ステンレスSCM435スチール
取付方法圧入圧入圧入ねじ込みねじ込みねじ込み
本体表面処理なし四三酸化鉄皮膜なしなし四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
先端表面処理なし四三酸化鉄皮膜なしなし三価クロメートなし
先端熱処理なし浸炭焼入焼入焼入焼戻浸炭焼入なし
よく一緒に購入される商品

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング