17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • バネ力F1(N)

    ~mm
  • バネ力F2(N)

    ~mm
  • 寸法 d1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スプリング・プランジャ 平滑タイプ

通常単価(税別)
1,4521,646
税込単価
1,5971,811
通常出荷日:9日目

【特長】・押し出しピンやスプリング入りストッパーとして金型に組み込むことができます。・使用温度範囲:m...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング・プランジャ 平滑タイプ 外形図01
スプリング・プランジャ 平滑タイプ 外形図02

応用例

製品仕様

材質

  • ピン:スティール、浸炭焼入れ、黒染
  • 本体:快削鋼、黒染
  • バネ:ステンレス鋼

規格表

スプリング・プランジャ 平滑タイプ 規格表01

1)統計的平均値

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

バネ力F1

(N)

バネ力F2

(N)

寸法 d1

RoHS?最小発注数量
3.5
10
22
6mm
10
1個
4.5
30
88
8mm
10
1個
5.5
42
110
10mm
10
1個
6.5
50
130
12mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452
( 1,597 )
9日目
1,522
( 1,674 )
9日目
1,646
( 1,811 )
9日目
1,604
( 1,764 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し出しピンやスプリング入りストッパーとして金型に組み込むことができます。
・使用温度範囲:max. 250℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング・プランジャ 平滑タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング・プランジャ 平滑タイプ
スプリング・プランジャ 平滑タイプ・圧入タイプ
スプリング プランジャー (エンドスイッチ仕様)(SPEPF)
小径スプリングプランジャー ショートタイプ
スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL-SUS,LPLH-SUS)
スプリングプランジャ 先端フラットタイプ
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,452-717 -11,305 -1,270 -1,879 -430 -
通常出荷日9日目9日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
先端材質スチールステンレススチールSUS304ステンレスS45C
本体材質快削鋼ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)スチールSUS303ステンレスSCM435
取付方法圧入圧入ねじ込みプレスフィットねじ込みねじ込み
本体表面処理四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜なしなし四三酸化鉄皮膜
先端表面処理四三酸化鉄皮膜なしなしなしなし三価クロメート

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング