17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 角穴径 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 s(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造

通常単価(税別)
12,97119,531
税込単価
14,26821,484
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・ハブ部の基準面側は加工されています。・ステンレス鋼です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造 外形図

製品仕様

材質

  • 軸部:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
  • クランク本体:ステンレス鋼 1.4308(SCS13相当)
  • 円筒形グリップ:熱硬化性樹脂 PF31、黒

規格表

ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造 規格表

使用例

応用例

ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造 使用例

型番リスト

表示件数

クランクハンドル 回し半径

(mm)

角穴径 B

(mm)

寸法 s

(mm)

RoHS?最小発注数量
80
10.5
10
10
1個
100
12.6
12
10
1個
125
14.7
14
10
1個
160
17.9
17
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,971
( 14,268 )
9日目
14,709
( 16,180 )
9日目
16,817
( 18,499 )
8日目
19,531
( 21,484 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ハブ部の基準面側は加工されています。・ステンレス鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造
クランクハンドル
クランク ハンドル(ECH-R)
クランクハンドル -3玉ハンドル-
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
HMB アルミディスクハンドル
メーカーロームヘルドハルダーミスミイマオコーポレーションFLAIR(フレア)イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格12,971-1,361 -1,889 -3,344 -2,521 -8,245 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルディスク/ローレット形
ハンドル 材質ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)FC200ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック亜鉛ダイカストポリアミドAC4B
取付部 穴加工角穴角穴軸穴(止まり穴)丸穴(通し穴)軸穴(精度穴)丸穴(リーマ仕上)
止めねじ加工なしなしなしなし-なし
グリップ 材質樹脂-ポリアミドつや消しブラック-ポリプロピレンナイロン
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング