17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ハンドル 材質

    • スチール
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • グリップ 機能

  • 寸法 s(mm)

    ~mm
  • 角穴径 d1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 22日以内

ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付

通常単価(税別)
5,49635,450
税込単価
6,04638,995
通常出荷日:8日目~22日目

【特長】・鋳物のバリは研磨またはサンドブラスト処理・ハブ部は切削加工

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付 外形図

製品仕様

材質

マシン・ハンドルステイール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
クランク本体白心可鍛鋳鉄  樹脂塗装、黒
ダクタイル鋳鉄  樹脂塗装、黒

規格表

ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付 規格表

型番リスト

表示件数

ハンドル 材質

クランクハンドル 回し半径

(mm)

グリップ 機能

寸法 s

(mm)

角穴径 d1

(mm)

RoHS?最小発注数量
[スチール] 白心可鍛鋳鉄
63
回転式
10
10.5
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
80
回転式
10
10.5
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
80
回転式
12
12.6
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
100
回転式
12
12.6
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
100
回転式
14
14.7
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
125
回転式
14
14.7
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
125
回転式
17
17.9
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
160
回転式
17
17.9
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
160
回転式
19
20.0
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
200
回転式
19
20.0
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
200
回転式
22
23.1
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
250
回転式
22
23.1
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
250
回転式
24
25.3
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
315
回転式
24
25.3
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
315
回転式
27
28.4
10
1個
[スチール] 白心可鍛鋳鉄
63
固定式
10
10.5
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
80
固定式
10
10.5
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
80
固定式
12
12.6
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
100
固定式
12
12.6
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
100
固定式
14
14.7
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
125
固定式
14
14.7
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
125
固定式
17
17.9
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
160
固定式
17
17.9
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
160
固定式
19
20.0
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
200
固定式
19
20.0
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
200
固定式
22
23.1
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
250
固定式
22
23.1
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
250
固定式
24
25.3
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
315
固定式
24
25.3
10
1個
[スチール] ダクタイル鋳鉄
315
固定式
27
28.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,608
( 8,369 )
8日目
8,019
( 8,821 )
9日目
8,019
( 8,821 )
8日目
8,548
( 9,403 )
9日目
9,139
( 10,053 )
9日目
10,566
( 11,623 )
9日目
10,566
( 11,623 )
9日目
12,651
( 13,916 )
9日目
12,651
( 13,916 )
9日目
17,557
( 19,313 )
9日目
17,557
( 19,313 )
9日目
22,286
( 24,515 )
8日目
22,286
( 24,515 )
9日目
35,450
( 38,995 )
9日目
34,818
( 38,300 )
22日目
5,496
( 6,046 )
8日目
6,178
( 6,796 )
9日目
6,178
( 6,796 )
8日目
6,727
( 7,400 )
8日目
6,727
( 7,400 )
9日目
8,811
( 9,692 )
8日目
8,811
( 9,692 )
8日目
10,848
( 11,933 )
8日目
10,848
( 11,933 )
8日目
14,790
( 16,269 )
8日目
14,790
( 16,269 )
8日目
19,831
( 21,814 )
8日目
19,831
( 21,814 )
8日目
31,612
( 34,773 )
9日目
30,667
( 33,734 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物のバリは研磨またはサンドブラスト処理
・ハブ部は切削加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付
ハンドクランク
ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造
クランク ハンドル(ECH-R)
ボアード クランク ハンドル (BCHN)
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,496-3,519 -12,971 -1,889 -1,789 -2,521 -
通常出荷日8日目〜9日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
取付部 穴加工角穴角穴角穴軸穴(止まり穴)軸穴(精度穴)軸穴(精度穴)
止めねじ加工なしなしなしなしなし-
グリップ 材質スチール樹脂樹脂ポリアミドつや消しブラックポリアミドポリプロピレン
グリップ/取付穴有無グリップありグリップありグリップありグリップありグリップありグリップあり
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング