17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • 材質詳細

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466 外形図

製品仕様

材質:
スチィール、黒染、強度クラス5
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

規格表

ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466 規格表

この寸法のものはDIN規格にはありません。

使用例

応用例

ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466 応用例

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ t

(mm)

材質詳細

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
M3
~20
12
[スチール] スチール
7.5
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
~20
16
[スチール] スチール
9.5
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
~20
20
[スチール] スチール
11.5
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
20.1~30
24
[スチール] スチール
15
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
20.1~30
30
[スチール] スチール
18
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
30.1~40
36
[スチール] スチール
23
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
30.1~40
40
[スチール] スチール
25
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
~20
16
[ステンレス] ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
9.5
-
サンドブラスト
10
1個
M5
~20
20
[ステンレス] ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
11.5
-
サンドブラスト
10
1個
M6
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
15
-
サンドブラスト
10
1個
M8
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
18
-
サンドブラスト
10
1個
M10
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
23
-
サンドブラスト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
9日目
361
( 397 )
9日目
348
( 383 )
9日目
532
( 585 )
9日目
889
( 978 )
9日目
1,068
( 1,175 )
9日目
1,579
( 1,737 )
9日目
667
( 734 )
9日目
924
( 1,016 )
9日目
1,272
( 1,399 )
9日目
1,653
( 1,818 )
9日目
2,697
( 2,967 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・滑り止め溝が付いた手締めナットです。・丸形種類は、円筒形です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466
ナールド・ナット DIN6303
フラット・ナールド・ナット DIN467
ナールド・ナット プラスティック
ステンレス ナールド ノブ (KK)
Rタイプ ノブナット
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーション三星産業貿易
通常価格244-534 -230 -468 -1,885 -153 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目1日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形丸形
円形 種類標準ナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプマッシュルームタイプ標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ(段付)
付加機能なしなしなしなしなしなし
めねじ・丸穴加工貫通貫通貫通貫通--
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング