17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。
  • 取付部 径 d1(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 材質詳細

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フラット・ナールド・ボルト DIN653

未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラット・ナールド・ボルト DIN653 外形図01

製品仕様

フラット・ナールド・ボルト DIN653 外観図01

材質

  • スティール、黒染、強度クラス5.8
  • ステンレス鋼1.4305 ( SUS303相当) 、サンドプラスト

規格表

フラット・ナールド・ボルト DIN653 規格表01

型番リスト

表示件数

取付部 径 d1(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

材質詳細

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
M3
6
~20
12
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M3
8
~20
12
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M3
10
~20
12
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M3
16
~20
12
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M3
20
~20
12
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
8
~20
16
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
10
~20
16
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
12
~20
16
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
16
~20
16
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
20
~20
16
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
25
~20
16
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
10
~20
20
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
12
~20
20
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
16
~20
20
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
20
~20
20
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
25
~20
20
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
30
~20
20
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
12
20.1~30
24
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
16
20.1~30
24
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
20
20.1~30
24
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
25
20.1~30
24
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
30
20.1~30
24
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
40
20.1~30
24
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
16
20.1~30
30
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
20
20.1~30
30
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
25
20.1~30
30
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
30
20.1~30
30
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
35
20.1~30
30
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
40
20.1~30
30
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
20
30.1~40
36
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
25
30.1~40
36
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
30
30.1~40
36
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
35
30.1~40
36
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
40
30.1~40
36
[スチール] スチール
強度クラス5.8
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
8
~20
16
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M4
10
~20
16
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M4
12
~20
16
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M4
16
~20
16
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M5
10
~20
20
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M5
12
~20
20
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M5
16
~20
20
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M5
20
~20
20
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M6
12
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M6
16
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M6
20
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M6
25
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M8
16
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M8
20
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M8
25
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M8
30
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M10
20
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M10
25
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M10
30
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
M10
40
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス
-
サンドブラスト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
9日目
405
( 446 )
9日目
384
( 422 )
9日目
481
( 529 )
9日目
508
( 559 )
9日目
483
( 531 )
9日目
470
( 517 )
9日目
650
( 715 )
9日目
514
( 565 )
9日目
538
( 592 )
9日目
625
( 688 )
9日目
686
( 755 )
9日目
535
( 589 )
9日目
685
( 754 )
9日目
607
( 668 )
9日目
643
( 707 )
9日目
748
( 823 )
9日目
667
( 734 )
9日目
748
( 823 )
9日目
716
( 788 )
9日目
835
( 919 )
9日目
954
( 1,049 )
9日目
1,375
( 1,513 )
9日目
883
( 971 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
1,096
( 1,206 )
9日目
1,444
( 1,588 )
9日目
1,572
( 1,729 )
9日目
1,726
( 1,899 )
9日目
1,431
( 1,574 )
9日目
1,688
( 1,857 )
9日目
1,832
( 2,015 )
9日目
1,962
( 2,158 )
9日目
2,301
( 2,531 )
9日目
938
( 1,032 )
9日目
942
( 1,036 )
9日目
1,022
( 1,124 )
9日目
1,086
( 1,195 )
9日目
1,047
( 1,152 )
9日目
1,123
( 1,235 )
9日目
1,242
( 1,366 )
9日目
1,380
( 1,518 )
9日目
1,384
( 1,522 )
9日目
1,518
( 1,670 )
9日目
1,712
( 1,883 )
9日目
1,898
( 2,088 )
9日目
2,049
( 2,254 )
9日目
2,283
( 2,511 )
9日目
2,528
( 2,781 )
9日目
2,654
( 2,919 )
9日目
2,898
( 3,188 )
9日目
3,337
( 3,671 )
9日目
3,434
( 3,777 )
9日目
4,339
( 4,773 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります(DINのタイプA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット・ナールド・ボルト DIN653のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット・ナールド・ボルト DIN653
ロングヘッド・ナールド・ボルト DIN464
ナールド・ボルト プラスティック
ノブボルト Rタイプ No.1 黒
ノブボルト Rタイプ No.3(黒)
ノブボルト Rタイプ No.2 黒
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易
通常価格384-294 -496 -84 -3,606 -3,622 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜1日目1日目
本体 種類円形円形円形丸形丸形丸形
円形 種類ナット・クランプタイプ標準ナット・クランプタイプ標準標準標準
取付部の種類おねじおねじ(段付)おねじおねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)
付加機能なしなしなしなしなしなし
おねじ先端加工なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング