17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • 材質詳細

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フラット・ナールド・ナット DIN467

通常単価(税別)
2301,948
税込単価
2532,143
通常出荷日:9日目

【特長】・滑り止め溝が付いた手締めナットです。・丸形種類は、円筒形です。

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラット・ナールド・ナット DIN467 外形図

製品仕様

材質:

  • スチイール、黒染、強度クラス5
  • ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

規格表

フラット・ナールド・ナット DIN467 規格表

1) この寸法のものはDIN規格にはあリません。

使用例

応用例

フラット・ナールド・ナット DIN467 応用例

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ t

(mm)

材質詳細

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
M3
~20
12
[スチール] スチール
3
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M4
~20
16
[スチール] スチール
4
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
~20
20
[スチール] スチール
5
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
20.1~30
24
[スチール] スチール
6
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
20.1~30
30
[スチール] スチール
8
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
30.1~40
36
[スチール] スチール
10
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
30.1~40
40
[スチール] スチール
12
強度クラス5
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M3
~20
12
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
3
-
サンドブラスト
10
1個
M4
~20
16
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
4
-
サンドブラスト
10
1個
M5
~20
20
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
5
-
サンドブラスト
10
1個
M6
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
6
-
サンドブラスト
10
1個
M8
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
8
-
サンドブラスト
10
1個
M10
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
10
-
サンドブラスト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
9日目
243
( 267 )
9日目
283
( 311 )
9日目
434
( 477 )
9日目
882
( 970 )
9日目
794
( 873 )
9日目
1,042
( 1,146 )
9日目
535
( 589 )
9日目
672
( 739 )
9日目
780
( 858 )
9日目
775
( 853 )
9日目
1,268
( 1,395 )
9日目
1,948
( 2,143 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・滑り止め溝が付いた手締めナットです。・丸形種類は、円筒形です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット・ナールド・ナット DIN467のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
へらぶな釣り時の竿受け万力を自作その際の角度締め付けボルト用
5
満足度:5.0
6mm穴径で中々大きいのが無くこれは丁度いい大きさでステン、クロームと剪定できアイテム作製の必須品です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット・ナールド・ナット DIN467
ナールド・ナット DIN6303
ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466
ナールド・ナット プラスティック
ステンレス ナールド ノブ (KK)
Rタイプ ノブナット
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーション三星産業貿易
通常価格230-534 -244 -468 -1,885 -153 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目1日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形丸形
円形 種類ナット・クランプタイプナット・クランプタイプ標準ナット・クランプタイプマッシュルームタイプ標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ(段付)
付加機能なしなしなしなしなしなし
めねじ・丸穴加工貫通貫通貫通貫通--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング