17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が200型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 10日以内

スター・グリップ オネジ付 プラスティック

通常単価(税別)
3091,018
税込単価
3401,120
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・使用温度範囲:-30から+80℃です。・丸形 種類は菊型です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スター・グリップ オネジ付 プラスティック 外形図01

図1

製品仕様

スター・グリップ オネジ付 プラスティック 外観図01

図1 外観

材質

  • カバー:PA 黒( RAL9005相当)/PA 白( RAL9019相当)/PA オレンジ( RAL2004相当)/PA 黄( RAL1016相当)/PA 青( RAL5015相当)
  • グリップ:PA6 黒( RAL9005相当)
  • ねじ:ステンレス鋼

規格表

スター・グリップ オネジ付 プラスティック 規格表01

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
M4
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M4
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M4
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M4
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M4
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M4
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M4
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M4
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M4
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M4
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M4
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M4
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M4
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M4
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M4
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M4
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M4
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M4
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M4
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M4
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M4
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M4
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M4
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M4
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M4
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
10
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
14
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
18
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
23
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
28
20.1~30
30
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
10
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
10
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
10
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
10
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
10
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
M5
14
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当)
10
1個
M5
14
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当)
10
1個
M5
14
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当)
10
1個
M5
14
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当)
10
1個
M5
14
30.1~40
40
グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
9日目
475
( 523 )
9日目
472
( 519 )
9日目
472
( 519 )
9日目
435
( 479 )
9日目
434
( 477 )
9日目
474
( 521 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
474
( 521 )
9日目
338
( 372 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
340
( 374 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
541
( 595 )
9日目
434
( 477 )
9日目
400
( 440 )
9日目
471
( 518 )
9日目
434
( 477 )
9日目
512
( 563 )
10日目
471
( 518 )
9日目
338
( 372 )
9日目
472
( 519 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
384
( 422 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
309
( 340 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
349
( 384 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
348
( 383 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
434
( 477 )
9日目
378
( 416 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
474
( 521 )
9日目
435
( 479 )
9日目
432
( 475 )
9日目
435
( 479 )
9日目
435
( 479 )
9日目
448
( 493 )
9日目
435
( 479 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・使用温度範囲:-30から+80℃です。・丸形 種類は菊型です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター・グリップ オネジ付 プラスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スター・グリップ オネジ付 プラスティック
ナールド・ボルト プラスティック
パッド付つまみノブ
パッド付ローレットノブ
段付ノブ ローレットなしタイプ
【クリーン洗浄品】段付ノブ ローレットなしタイプ
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミ
通常価格309-496 -504 -688 -454 --
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体 種類角形円形円形円形円形円形
角型 種類多角形-----
取付部の種類おねじおねじおねじおねじおねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ナイロン6ナイロンABSSUS303SUS303SUS303
付加機能なしなしパッド付きパッド付き--
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング