M4 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M4 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M4 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M4 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M4 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 20.1~30 | 30 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M5 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M6 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M6 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 10個 |
M6 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 10個 |
M6 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 10個 |
M6 | 30.1~40 | 40 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 10個 |
M6 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 15個 |
M6 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 9個 |
M6 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 9個 |
M6 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 9個 |
M6 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 9個 |
M8 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 10個 |
M8 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 8個 |
M8 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 8個 |
M8 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 8個 |
M8 | 40.1~50 | 50 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 8個 |
M8 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 8個 |
M8 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 7個 |
M8 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 7個 |
M8 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 7個 |
M8 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 7個 |
M10 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黒(RAL9005相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 7個 |
M10 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:白(RAL9019相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 6個 |
M10 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:オレンジ(RAL2004相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 6個 |
M10 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:黄(RAL1016相当) | ネジ付ブッシュ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 6個 |
M10 | 50.1~70 | 62 | グリップ部:黒(RAL9005相当)、カバー:青(RAL5015相当) | ネジ:ステンレス鋼、カバー:PA | 10 | 6個 |