17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が58型番あります。

スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック

未確定:候補が58型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック 外形図

製品仕様

材質

  • グリップ:熱硬化性樹脂DIN7708 PF31、黒、(RAL9005相当)
  • ねじ:スティール、亜鉛メッキ/ステンレス鋼A2.( SUS304に類似)

規格表

スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック 規格表01

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
M5
10
20.1~30
25
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M5
15
20.1~30
25
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M5
20
20.1~30
25
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M5
25
20.1~30
25
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M5
30
20.1~30
25
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M6
15
30.1~40
32
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M6
20
30.1~40
32
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M6
25
30.1~40
32
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M6
30
30.1~40
32
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M6
40
30.1~40
32
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M8
20
30.1~40
40
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M8
25
30.1~40
40
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M8
30
30.1~40
40
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M8
40
30.1~40
40
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M8
50
30.1~40
40
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M10
25
40.1~50
50
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M10
30
40.1~50
50
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M10
40
40.1~50
50
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M10
50
40.1~50
50
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M10
60
40.1~50
50
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M12
30
50.1~70
63
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M12
40
50.1~70
63
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M12
50
50.1~70
63
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M12
60
50.1~70
63
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M12
80
50.1~70
63
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M16
40
70.1~
80
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M16
50
70.1~
80
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M16
60
70.1~
80
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M16
80
70.1~
80
ネジ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M5
10
20.1~30
25
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M5
15
20.1~30
25
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M5
20
20.1~30
25
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M5
25
20.1~30
25
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M5
30
20.1~30
25
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M6
15
30.1~40
32
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M6
20
30.1~40
32
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M6
25
30.1~40
32
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M6
30
30.1~40
32
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M6
40
30.1~40
32
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M8
20
30.1~40
40
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M8
25
30.1~40
40
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M8
30
30.1~40
40
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M8
40
30.1~40
40
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M8
50
30.1~40
40
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M10
25
40.1~50
50
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M10
30
40.1~50
50
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M10
40
40.1~50
50
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M10
50
40.1~50
50
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M10
60
40.1~50
50
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M12
30
50.1~70
63
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M12
40
50.1~70
63
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M12
50
50.1~70
63
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M12
60
50.1~70
63
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M12
80
50.1~70
63
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M16
40
70.1~
80
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M16
50
70.1~
80
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M16
60
70.1~
80
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M16
80
70.1~
80
ネジ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
9日目
447
( 492 )
9日目
619
( 681 )
9日目
495
( 545 )
9日目
703
( 773 )
9日目
448
( 493 )
9日目
408
( 449 )
9日目
404
( 444 )
9日目
400
( 440 )
9日目
673
( 740 )
9日目
535
( 589 )
9日目
668
( 735 )
9日目
520
( 572 )
9日目
568
( 625 )
9日目
774
( 851 )
9日目
802
( 882 )
9日目
909
( 1,000 )
9日目
874
( 961 )
9日目
882
( 970 )
9日目
1,238
( 1,362 )
9日目
1,338
( 1,472 )
9日目
1,119
( 1,231 )
9日目
1,155
( 1,271 )
9日目
1,404
( 1,544 )
9日目
1,555
( 1,711 )
9日目
1,971
( 2,168 )
9日目
2,095
( 2,305 )
9日目
2,156
( 2,372 )
9日目
2,471
( 2,718 )
9日目
693
( 762 )
9日目
702
( 772 )
9日目
708
( 779 )
9日目
723
( 795 )
9日目
894
( 983 )
9日目
712
( 783 )
9日目
686
( 755 )
9日目
687
( 756 )
9日目
750
( 825 )
9日目
768
( 845 )
9日目
867
( 954 )
9日目
877
( 965 )
9日目
936
( 1,030 )
9日目
1,183
( 1,301 )
9日目
1,330
( 1,463 )
9日目
1,252
( 1,377 )
9日目
1,069
( 1,176 )
9日目
1,140
( 1,254 )
9日目
1,516
( 1,668 )
9日目
1,765
( 1,942 )
9日目
1,413
( 1,554 )
9日目
1,419
( 1,561 )
9日目
1,497
( 1,647 )
9日目
1,898
( 2,088 )
9日目
2,165
( 2,382 )
9日目
2,642
( 2,906 )
9日目
2,680
( 2,948 )
9日目
2,758
( 3,034 )
9日目
3,386
( 3,725 )
9日目

詳細情報

基本情報

ロームヘルドハルダー ノブ・つまみ スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック
スター・グリップ、オネジ付 ステンレス鋼
ノブスターAタイプ(黒)
ノブスター Aタイプ(オレンジ)
ノブ付調整ねじ
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所ミスミ協和
通常価格400-3,298 -10,848 -7,500 -517 -211 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形--角形角形
角型 種類多角形多角形--五角形四角・十字形
取付部の種類おねじおねじ(段付)おねじおねじおねじおねじ
本体 材質熱硬化性樹脂DIN7708 PF31ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)スチール樹脂ナイロン66(黒)ポリアミド
付加機能なしなし---なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング