17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し

通常単価(税別)
4,0088,847
税込単価
4,4099,732
通常出荷日:9日目

【特長】・ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生上の条件の厳しいところ(例えば食品機械など)...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し 外形図
スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し 止り穴付(メネジなし)-図1外形図

図1

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し 一部メネジ付貫通穴-図2外形図

図2

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し メネジ付(止り穴)-図3外形図

図3

製品仕様

グリップ材質:

  • ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
    サンドブラスト

規格表

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し 規格表

使用例

応用例

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し 応用例

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

めねじ・丸穴加工

RoHS?最小発注数量
丸穴
8
30.1~40
40
30.5
止まり穴
10
1個
めねじ(段付)
M8
30.1~40
40
30.5
貫通
10
1個
めねじ
M6
30.1~40
40
30.5
止まり穴
10
1個
めねじ
M8
30.1~40
40
30.5
止まり穴
10
1個
丸穴
10
40.1~50
50
34
止まり穴
10
1個
めねじ(段付)
M10
40.1~50
50
34
貫通
10
1個
めねじ
M8
40.1~50
50
34
止まり穴
10
1個
めねじ
M10
40.1~50
50
34
止まり穴
10
1個
丸穴
12
50.1~70
60
39
止まり穴
10
1個
めねじ(段付)
M12
50.1~70
60
39
貫通
10
1個
めねじ
M10
50.1~70
60
39
止まり穴
10
1個
めねじ
M12
50.1~70
60
39
止まり穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,052
( 4,457 )
9日目
4,301
( 4,731 )
9日目
4,527
( 4,980 )
9日目
4,008
( 4,409 )
9日目
5,510
( 6,061 )
9日目
5,933
( 6,526 )
9日目
5,499
( 6,049 )
9日目
5,499
( 6,049 )
9日目
8,292
( 9,121 )
9日目
8,847
( 9,732 )
9日目
8,243
( 9,067 )
9日目
8,243
( 9,067 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生上の条件の厳しいところ(例えば食品機械など)に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター・グリップ ステンレス鋼、削り出しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し
つまみノブ ステンレス
エルゴ グリップ ノブ (EGK)
ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)
ステンレス ナールド ノブ (KK)
【クリーン洗浄品】つまみステンレスノブ
メーカーロームヘルドハルダーミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格4,008-756 -1,989 -1,012 -1,885 --
通常出荷日9日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
本体 種類円形円形特殊形ボリュームつまみ円形円形
円形 種類標準マッシュルームタイプ--マッシュルームタイプマッシュルームタイプ
本体 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)SUS304ポリアミドポリアミドステンレスSUS304
付加機能なし-なしなしなし-
本体 表面処理サンドブラスト-----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング