17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄 穴未加工形状A-図1外形図

図1

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄 貫通穴付(メネジなし)形状B-図2外形図

図2

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄 止り穴付(メネジなし)形状C-図3外形図

図3

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄 一部メネジ付貫通穴形状D-図4外形図

図4

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄 メネジ付(止り穴)形状E-図5外形図

図5

製品仕様

グリップ材質:
ネズミ鋳鉄FC200、無処理

規格表

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄 規格表

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

めねじ・丸穴加工

RoHS?最小発注数量
穴未加工
-
30.1~40
32
21
-
10
1個
穴未加工
-
30.1~40
40
26
-
10
1個
穴未加工
-
40.1~50
50
34
-
10
1個
穴未加工
-
50.1~70
63
42
-
10
1個
穴未加工
-
70.1~
80
52
-
10
1個
丸穴
6
30.1~40
32
20
貫通
10
1個
丸穴
8
30.1~40
40
25
貫通
10
1個
丸穴
10
40.1~50
50
32
貫通
10
1個
丸穴
12
50.1~70
63
40
貫通
10
1個
丸穴
16
70.1~
80
50
貫通
10
1個
丸穴
6
30.1~40
32
20
止まり穴
10
1個
丸穴
8
30.1~40
40
25
止まり穴
10
1個
丸穴
10
40.1~50
50
32
止まり穴
10
1個
丸穴
12
50.1~70
63
40
止まり穴
10
1個
丸穴
16
70.1~
80
50
止まり穴
10
1個
めねじ(段付)
M6
30.1~40
32
20
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M8
30.1~40
40
25
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M10
40.1~50
50
32
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M12
50.1~70
63
40
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M16
70.1~
80
50
貫通
10
1個
めねじ
M6
30.1~40
32
20
止まり穴
10
1個
めねじ
M8
30.1~40
40
25
止まり穴
10
1個
めねじ
M10
40.1~50
50
32
止まり穴
10
1個
めねじ
M12
50.1~70
63
40
止まり穴
10
1個
めねじ
M16
70.1~
80
50
止まり穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487
( 536 )
9日目
727
( 800 )
9日目
1,122
( 1,234 )
9日目
1,479
( 1,627 )
9日目
2,645
( 2,910 )
9日目
1,071
( 1,178 )
9日目
1,021
( 1,123 )
9日目
1,744
( 1,918 )
9日目
2,073
( 2,280 )
9日目
3,318
( 3,650 )
9日目
975
( 1,073 )
9日目
1,045
( 1,150 )
9日目
1,675
( 1,843 )
9日目
2,059
( 2,265 )
9日目
3,211
( 3,532 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,206
( 1,327 )
9日目
1,836
( 2,020 )
9日目
2,172
( 2,389 )
9日目
3,243
( 3,567 )
9日目
1,059
( 1,165 )
9日目
1,317
( 1,449 )
9日目
1,768
( 1,945 )
9日目
2,059
( 2,265 )
9日目
3,211
( 3,532 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンドブラストまたはタンブリング済み。
・穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター・グリップ DIN6336、鋳鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スター・グリップ DIN6336、鋳鉄
スター・グリップ DIN6336、アルミニウム
スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック
スター・グリップ DIN6336、プラスティック
スターノブ
スター・グリップ、オネジ付 ステンレス鋼
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミロームヘルドハルダー
通常価格487-1,507 -400 -357 -161 -3,298 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目9日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形多角形四角・十字形多角形
本体 材質ネズミ鋳鉄FC200アルミニウム熱硬化性樹脂DIN7708 PF31熱硬化性樹脂DIN7708 PF31ナイロン6(つやあり)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
付加機能なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング