17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

パーム・グリップ DIN6335、プラスティック

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パーム・グリップ DIN6335、プラスティック 外形図

製品仕様

材質

ブッシュグリップ
黄銅
スティール、亜鉛メッキ
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
熱硬化性樹脂 DIN7708 PF31、黒(RAL9005相当)

規格表

パーム・グリップ DIN6335、プラスティック 規格表

使用例

パーム・グリップ DIN6335、プラスティック 使用例

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
M4
~20
20
13
ブッシュ:黄銅
10
1個
M5
20.1~30
25
16
ブッシュ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M6
30.1~40
32
20
ブッシュ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M8
30.1~40
40
25
ブッシュ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M10
40.1~50
50
32
ブッシュ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M12
50.1~70
63
40
ブッシュ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M16
70.1~
80
50
ブッシュ:スティール、亜鉛メッキ
10
1個
M5
20.1~30
25
16
ブッシュ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M6
30.1~40
32
20
ブッシュ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M8
30.1~40
40
25
ブッシュ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M10
40.1~50
50
32
ブッシュ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M12
50.1~70
63
40
ブッシュ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
M16
70.1~
80
50
ブッシュ:ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
9日目
315
( 347 )
9日目
346
( 381 )
9日目
400
( 440 )
9日目
530
( 583 )
9日目
936
( 1,030 )
9日目
1,634
( 1,797 )
9日目
910
( 1,001 )
9日目
921
( 1,013 )
9日目
1,090
( 1,199 )
9日目
1,333
( 1,466 )
9日目
1,902
( 2,092 )
9日目
2,875
( 3,163 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・使用温度範囲は、最高110℃です。・本体材質は、熱硬化性樹脂DIN7708 PF31です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーム・グリップ DIN6335、プラスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーム・グリップ DIN6335、プラスティック
スター・グリップ DIN6336、プラスティック
パーム・グリップ オネジ付 DIN6335、プラスティック
スター・グリップ プラスティック
スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック
ナールド・ナット プラスティック
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格315-357 -355 -304 -400 -468 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
本体 種類角形角形角形角形角形円形
角型 種類四角・十字形多角形四角・十字形多角形多角形-
取付部の種類めねじめねじおねじめねじおねじめねじ
本体 材質熱硬化性樹脂DIN7708 PF31熱硬化性樹脂DIN7708 PF31熱硬化性樹脂DIN7708 PF31ナイロン6熱硬化性樹脂DIN7708 PF31ナイロン
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング