17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パーム・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パーム・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造 外形図

製品仕様

材質

  • ステンレス鋼A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト

規格表

パーム・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造 規格表

使用例

パーム・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造 使用例

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

めねじ・丸穴加工

RoHS?最小発注数量
穴未加工
-
30.1~40
32
21
-
10
1個
穴未加工
-
30.1~40
40
26
-
10
1個
穴未加工
-
40.1~50
50
34
-
10
1個
穴未加工
-
50.1~70
63
42
-
10
1個
めねじ(段付)
M6
30.1~40
32
20
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M8
30.1~40
40
25
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M10
40.1~50
50
32
貫通
10
1個
めねじ(段付)
M12
50.1~70
63
40
貫通
10
1個
めねじ
M6
30.1~40
32
20
止まり穴
10
1個
めねじ
M8
30.1~40
40
25
止まり穴
10
1個
めねじ
M10
40.1~50
50
32
止まり穴
10
1個
めねじ
M12
50.1~70
63
40
止まり穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,048
( 2,253 )
9日目
2,457
( 2,703 )
9日目
2,858
( 3,144 )
9日目
4,067
( 4,474 )
9日目
3,185
( 3,504 )
9日目
4,518
( 4,970 )
9日目
4,669
( 5,136 )
9日目
5,974
( 6,571 )
9日目
3,152
( 3,467 )
9日目
3,995
( 4,395 )
9日目
4,669
( 5,136 )
9日目
5,879
( 6,467 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・握りやすい十字形状のノブです。【材質】・ステンレス鋼A2です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーム・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーム・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造
スター・グリップ DIN6335、ステンレス鋼、精密鋳造
パーム・グリップ DIN6335、鋳鉄、樹脂塗装
スター・グリップ、オネジ付 ステンレス鋼
スター・グリップ ステンレス鋼、溶接タイプ
スター・グリップ ステンレス鋼、削り出し
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格2,048-2,191 -1,894 -3,298 -2,924 -4,008 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
本体 種類角形角形角形角形角形円形
角型 種類四角・十字形多角形四角・十字形多角形多角形-
本体 材質ステンレス鋼A2(SUS304に類似)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)ネズミ鋳鉄FC200ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体 表面処理サンドブラストサンドブラスト塗装サンドブラストサンドブラストサンドブラスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング