17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トミー・ナット DIN6307、可動レバー付

通常単価(税別)
3,5928,393
税込単価
3,9519,232
通常出荷日:9日目

【特長】・バーはバネで押さえられています。・横に動かせます。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トミー・ナット DIN6307、可動レバー付 外形図

製品仕様

  • 材質:快削鋼、黒染
  • 備考:バーはバネで押さえられており、横に動かせます。

規格表

トミー・ナット DIN6307、可動レバー付 規格表

★この寸法のものはDIN規格にはありません。

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

本体 高さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
50
10
1個
M10
60
10
1個
M12
70
10
1個
M16
85
10
1個
M20
95
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,215
( 4,637 )
9日目
3,592
( 3,951 )
9日目
3,713
( 4,084 )
9日目
5,374
( 5,911 )
9日目
8,393
( 9,232 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・バーはバネで押さえられています。・横に動かせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トミー・ナット DIN6307、可動レバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トミー・ナット DIN6307、可動レバー付
トミー・ナット DIN6305、固定レバー付
エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)
ティーハンドル TH
角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)
KNWFS ステンレスウィングノブ
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格3,592-2,457 -374 -1,355 -3,103 -1,443 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体 種類特殊形特殊形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類めねじめねじめねじセンター穴めねじめねじ(段付)
本体 材質快削鋼快削鋼ポリアミド黒色フェノール樹脂アルミニウムSCS13
付加機能なしなしなしなしなしなし
めねじ・丸穴加工止まり穴止まり穴----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング