17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付 外形図01

図1
*組立を容易にするためDIN6304にrを追加してあります。

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付 外形図02

図2

製品仕様

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付 外観図01

図1 外観

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付 外観図02

図2 外観

材質

  • 快削鋼、黒染; 先端部焼入れ

規格表

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付 規格表01

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

おねじ先端加工

RoHS?最小発注数量
M6
40
なし
10
1個
M6
50
なし
10
1個
M8
50
なし
10
1個
M8
60
なし
10
1個
M10
60
なし
10
1個
M10
70
なし
10
1個
M12
70
なし
10
1個
M12
80
なし
10
1個
M16
75
なし
10
1個
M16
90
なし
10
1個
M16
110
なし
10
1個
M20
75
なし
10
1個
M20
90
なし
10
1個
M20
110
なし
10
1個
M6
40
パット付
10
1個
M6
50
パット付
10
1個
M8
50
パット付
10
1個
M8
60
パット付
10
1個
M10
60
パット付
10
1個
M10
70
パット付
10
1個
M12
70
パット付
10
1個
M12
80
パット付
10
1個
M16
75
パット付
10
1個
M16
90
パット付
10
1個
M16
110
パット付
10
1個
M20
75
パット付
10
1個
M20
90
パット付
10
1個
M20
110
パット付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269
( 2,496 )
9日目
2,467
( 2,714 )
9日目
2,504
( 2,754 )
9日目
2,561
( 2,817 )
9日目
2,823
( 3,105 )
9日目
2,921
( 3,213 )
9日目
3,406
( 3,747 )
9日目
3,295
( 3,625 )
9日目
4,002
( 4,402 )
9日目
4,381
( 4,819 )
9日目
4,656
( 5,122 )
9日目
6,090
( 6,699 )
9日目
6,130
( 6,743 )
9日目
6,105
( 6,716 )
9日目
2,752
( 3,027 )
9日目
2,804
( 3,084 )
9日目
2,898
( 3,188 )
9日目
3,050
( 3,355 )
9日目
3,328
( 3,661 )
9日目
3,379
( 3,717 )
9日目
3,632
( 3,995 )
9日目
3,897
( 4,287 )
9日目
5,211
( 5,732 )
9日目
5,058
( 5,564 )
9日目
5,404
( 5,944 )
9日目
8,061
( 8,867 )
9日目
8,156
( 8,972 )
9日目
8,156
( 8,972 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーは圧入されています
【用途】
・スラスト・パッドDIN6311形状S、EH22560.に適合するトミー・スクリューです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トミー・スクリュー DIN6304、固定レバー付
トミー・ナット DIN6305、固定レバー付
トミー・スクリュー DIN6306、可動レバー付
トミー・ナット DIN6307、可動レバー付
トミー スクリュー (TMY)
ウィングスクリュー WS,WS-sus
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーション小西製作所
通常価格2,269-2,457 -4,046 -3,592 -412 -296 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目3日目3日目
本体 種類特殊形特殊形特殊形特殊形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類おねじめねじおねじめねじおねじおねじ(段付)
本体 材質快削鋼快削鋼快削鋼快削鋼ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体 表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング