17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプ

通常単価(税別)
8082,203
税込単価
8892,423
通常出荷日:9日目

【特長】・平面ボールのタイプでは、可動ボールの平面部が常にワークとの面接触を保ちます【用途】・ワークの...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプ 完全ボールタイプ-図1外形図

図1

セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプ 平面ボール、セレーション無しタイプ-図2外形図

図2

製品仕様

材質

ボール軸受鋼、焼入れ
ステンレス鋼、焼入れ
ねじ熱処理鋼、1200±100 N/mm2
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

規格表

セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプ 規格表

1) 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

使用例

応用例

セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプ 応用例

型番リスト

表示件数

ねじ径

先端形状

材質(ねじ部)

材質(先端部)

材質(本体)

材質(ボール)

寸法 l1

(mm)

寸法 l2

(mm)

仕様

ねじピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
8
-
完全ボール
0.5
10
1個
5
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
12
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
10.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
12.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
16.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
20.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
25.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
8
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
11.2
-
完全ボール
1
10
1個
8
球面
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
21.2
-
完全ボール
1
10
1個
5
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
7.5
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
5
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
11.5
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
10
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
12
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
16
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
20
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
25
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
8
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
10
平面ボール、セレーション無し
1
10
1個
8
フラット
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
-
20
平面ボール、セレーション無し
1
10
1個
5
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
8
-
完全ボール
0.5
10
1個
5
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
12
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
10.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
12.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
16.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
20.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
6
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
25.8
-
完全ボール
0.5
10
1個
8
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
11.2
-
完全ボール
1
10
1個
8
球面
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
21.2
-
完全ボール
1
10
1個
5
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
7.5
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
5
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
11.5
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
10
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
12
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
16
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
20
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
6
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
25
平面ボール、セレーション無し
0.5
10
1個
8
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
10
平面ボール、セレーション無し
1
10
1個
8
フラット
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
-
20
平面ボール、セレーション無し
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
9日目
879
( 967 )
9日目
808
( 889 )
9日目
808
( 889 )
9日目
829
( 912 )
9日目
829
( 912 )
9日目
829
( 912 )
9日目
872
( 959 )
9日目
878
( 966 )
9日目
1,363
( 1,499 )
9日目
1,399
( 1,539 )
9日目
1,256
( 1,382 )
9日目
1,256
( 1,382 )
9日目
1,256
( 1,382 )
9日目
1,255
( 1,381 )
9日目
1,255
( 1,381 )
9日目
1,399
( 1,539 )
9日目
1,423
( 1,565 )
9日目
1,003
( 1,103 )
9日目
1,003
( 1,103 )
9日目
1,167
( 1,284 )
9日目
1,050
( 1,155 )
9日目
1,084
( 1,192 )
9日目
1,178
( 1,296 )
9日目
1,218
( 1,340 )
9日目
1,194
( 1,313 )
9日目
1,224
( 1,346 )
9日目
1,742
( 1,916 )
9日目
1,776
( 1,954 )
9日目
2,042
( 2,246 )
9日目
1,918
( 2,110 )
9日目
1,906
( 2,097 )
9日目
2,087
( 2,296 )
9日目
2,087
( 2,296 )
9日目
2,194
( 2,413 )
9日目
2,203
( 2,423 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面ボールのタイプでは、可動ボールの平面部が常にワークとの面接触を保ちます
【用途】
・ワークの面に対して垂直でない場合でも固定・締付・サポートなどに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セッティング・スクリュー ヘッド無し、細目ネジタイプ
セッティング・スクリュー ヘッド無し・ショートタイプ
セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付
セッティング・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付
セッティング・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付
セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格808-2,658 -681 -1,125 -2,282 -940 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプボルトタイプ
よく一緒に購入される商品

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング