17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が161型番あります。

セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

未確定:候補が161型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付 外形図01

ポールの反転防止無し

製品仕様

セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付 外観図01

材質

  • ネジ: 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2 / ステンレス鋼1.4305( SUS303相当)
  • ポール: 軸受鋼、焼入れ/ステンレス鋼、焼入れ/POM、白

規格表

セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付 規格表01

*耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

 
セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付 規格表02

*耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

型番リスト

表示件数

ねじ径

材質(ねじ部)

材質(先端部)

材質(本体)

材質(ボール)

寸法 l1

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
3
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
5.0
完全ボール
10
1個
3
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
7.5
完全ボール
10
1個
3
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
10
完全ボール
10
1個
4
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
6
完全ボール
10
1個
4
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
8
完全ボール
10
1個
4
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
10
完全ボール
10
1個
4
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
12
完全ボール
10
1個
4
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
16
完全ボール
10
1個
5
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
8
完全ボール
10
1個
5
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
10
完全ボール
10
1個
5
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
12
完全ボール
10
1個
5
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
16
完全ボール
10
1個
5
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
20
完全ボール
10
1個
5
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
25
完全ボール
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
10.8
完全ボール
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
12.8
完全ボール
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
16.8
完全ボール
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
20.8
完全ボール
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
25.8
完全ボール
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
11.2
完全ボール
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
13.2
完全ボール
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
17.2
完全ボール
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
21.2
完全ボール
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
26.2
完全ボール
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
31.2
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
13.7
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
17.7
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
21.7
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
26.7
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
31.7
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
36.7
完全ボール
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
41.7
完全ボール
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
18
完全ボール
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
22
完全ボール
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
27
完全ボール
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
32
完全ボール
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
42
完全ボール
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
52
完全ボール
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
23.3
完全ボール
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
28.3
完全ボール
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
38.3
完全ボール
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
53.3
完全ボール
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
34.2
完全ボール
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
44.2
完全ボール
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
54.2
完全ボール
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
64.2
完全ボール
10
1個
24
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
39.7
完全ボール
10
1個
24
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
54.7
完全ボール
10
1個
24
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
84.7
完全ボール
10
1個
4
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
6
樹脂製完全ボール
10
1個
4
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
8
樹脂製完全ボール
10
1個
4
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
10
樹脂製完全ボール
10
1個
4
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
12
樹脂製完全ボール
10
1個
4
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
16
樹脂製完全ボール
10
1個
5
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
8
樹脂製完全ボール
10
1個
5
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
10
樹脂製完全ボール
10
1個
5
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
12
樹脂製完全ボール
10
1個
5
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
16
樹脂製完全ボール
10
1個
5
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
20
樹脂製完全ボール
10
1個
5
ステンレス
樹脂
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
POM、白
25
樹脂製完全ボール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948
( 1,043 )
9日目
973
( 1,070 )
9日目
973
( 1,070 )
9日目
748
( 823 )
9日目
715
( 787 )
9日目
715
( 787 )
9日目
715
( 787 )
9日目
715
( 787 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
792
( 871 )
9日目
717
( 789 )
9日目
717
( 789 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
717
( 789 )
9日目
717
( 789 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
681
( 749 )
9日目
717
( 789 )
9日目
717
( 789 )
9日目
786
( 865 )
9日目
786
( 865 )
9日目
825
( 908 )
9日目
825
( 908 )
9日目
872
( 959 )
9日目
872
( 959 )
9日目
872
( 959 )
9日目
975
( 1,073 )
9日目
897
( 987 )
9日目
980
( 1,078 )
9日目
980
( 1,078 )
9日目
1,084
( 1,192 )
9日目
1,194
( 1,313 )
9日目
1,473
( 1,620 )
9日目
1,473
( 1,620 )
9日目
1,585
( 1,744 )
9日目
1,658
( 1,824 )
9日目
2,791
( 3,070 )
9日目
2,827
( 3,110 )
9日目
2,827
( 3,110 )
9日目
3,097
( 3,407 )
9日目
3,727
( 4,100 )
9日目
4,082
( 4,490 )
9日目
4,859
( 5,345 )
9日目
943
( 1,037 )
9日目
904
( 994 )
9日目
904
( 994 )
9日目
982
( 1,080 )
9日目
984
( 1,082 )
9日目
866
( 953 )
9日目
942
( 1,036 )
9日目
866
( 953 )
9日目
978
( 1,076 )
9日目
894
( 983 )
9日目
972
( 1,069 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています
・面に対して完全に垂直でない場合でも位置決め、固定、締め付け、サポート等に使用できます
・面取りしたボールや細目ねじのタイプもあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付
ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)
ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)
揺動パッド 高さ調整付
トライアングルグリップ ALU
ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)
メーカーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格681-6,702 -6,928 -7,562 -6,7972,119 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜3日目9日目4日目在庫品1日目〜
先端形状球面-----
ねじ種類全ねじタイプ--ボルトタイプ--
形状円形--円形--
種類ワークグリッパー--ワークグリッパー--
よく一緒に購入される商品

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング