17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

通常単価(税別)
9406,660
税込単価
1,0347,326
通常出荷日:9日目

【用途】・ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに使用できます

未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付 外形図01

製品仕様

セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付 仕様01
  • ボールの反転防止無し
  • ボール材質:軸受鋼、焼入れ/ステンレス鋼、焼入れ
  • ねじ材質:熱処理鋼、1200±100 N/mm2/ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)

規格表

セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付 規格表01

1)耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

使用例

セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付 使用例01

型番リスト

表示件数

ねじ径

材質(ねじ部)

材質(先端部)

材質(本体)

材質(ボール)

寸法 l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
20.8
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
30.8
10
1個
6
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
40.8
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
21.2
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
36.2
10
1個
8
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
51.2
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
26.7
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
41.7
10
1個
10
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
61.7
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
32
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
52
10
1個
12
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
82
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
43.3
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
63.3
10
1個
16
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
83.3
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
54.2
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
84.2
10
1個
20
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
104.2
10
1個
24
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
64.7
10
1個
24
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
94.7
10
1個
24
熱処理鋼、1200±100 N/mm2
軸受鋼、焼入れ
124.7
10
1個
6
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
20.8
10
1個
6
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
30.8
10
1個
6
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
40.8
10
1個
8
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
21.2
10
1個
8
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
36.2
10
1個
8
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
51.2
10
1個
10
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
26.7
10
1個
10
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
41.7
10
1個
10
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
61.7
10
1個
12
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
32
10
1個
12
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
52
10
1個
12
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
82
10
1個
16
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
43.3
10
1個
16
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
63.3
10
1個
16
ステンレス
ステンレス
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ステンレス鋼、焼入れ
83.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
9日目
1,032
( 1,135 )
9日目
1,278
( 1,406 )
9日目
1,088
( 1,197 )
9日目
1,122
( 1,234 )
9日目
1,158
( 1,274 )
9日目
1,338
( 1,472 )
9日目
1,362
( 1,498 )
9日目
1,461
( 1,607 )
9日目
1,640
( 1,804 )
9日目
1,887
( 2,076 )
9日目
1,880
( 2,068 )
9日目
2,126
( 2,339 )
9日目
2,292
( 2,521 )
9日目
2,408
( 2,649 )
9日目
3,392
( 3,731 )
9日目
3,372
( 3,709 )
9日目
3,590
( 3,949 )
9日目
5,337
( 5,871 )
9日目
6,260
( 6,886 )
9日目
6,660
( 7,326 )
9日目
1,362
( 1,498 )
9日目
1,399
( 1,539 )
9日目
1,395
( 1,535 )
9日目
1,569
( 1,726 )
9日目
1,700
( 1,870 )
9日目
1,933
( 2,126 )
9日目
2,060
( 2,266 )
9日目
2,174
( 2,391 )
9日目
2,302
( 2,532 )
9日目
2,450
( 2,695 )
9日目
2,623
( 2,885 )
9日目
2,771
( 3,048 )
9日目
3,573
( 3,930 )
9日目
3,708
( 4,079 )
9日目
4,129
( 4,542 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付
セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付
セッティング・スクリュー ヘッド付、平面ボール付
セッティング・スクリュー ヘッド付、ボール反転防止機構付
セッティング・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付
セッティング・スクリュー ヘッド無し、ボール反転防止機構付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格940-681 -1,260 -2,689 -1,125 -2,282 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目〜
先端形状球面球面----
ねじ種類ボルトタイプ全ねじタイプボルトタイプボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
よく一緒に購入される商品

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング