17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 固定方法

  • 寸法d1(mm)

  • 寸法d2(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • 寸法 l2(mm)

    ~mm
  • 寸法 l3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ローケーティング・ピン 先端部ピン形

通常単価(税別)
2,9214,008
税込単価
3,2134,409
通常出荷日:9日目

【特長】・ピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対しても有用です。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

固定方法

寸法d1

(mm)

寸法d2

(mm)

寸法l1

(mm)

寸法 l2

(mm)

寸法 l3

(mm)

RoHS?最小発注数量
おねじ
M6
4
20
8
10.0
10
1個
おねじ
M6
4
30
8
15.0
10
1個
おねじ
M8
4
30
10
15.0
10
1個
おねじ
M8
4
40
10
20.0
10
1個
おねじ
M8
6
30
10
15.0
10
1個
おねじ
M8
6
40
10
20.0
10
1個
おねじ
M10
6
30
14
15.0
10
1個
おねじ
M10
6
50
14
25.0
10
1個
おねじ
M10
8
30
14
15.0
10
1個
おねじ
M10
8
50
14
25.0
10
1個
おねじ
M12
6
40
14
20.0
10
1個
おねじ
M12
6
60
14
30.0
10
1個
おねじ
M12
8
40
14
20.0
10
1個
おねじ
M12
8
60
14
30.0
10
1個
めねじ
M6
4
20
-
8.5
10
1個
めねじ
M6
4
30
-
13.5
10
1個
めねじ
M8
4
30
-
13.0
10
1個
めねじ
M8
4
40
-
18.0
10
1個
めねじ
M8
6
30
-
13.0
10
1個
めねじ
M8
6
40
-
18.0
10
1個
めねじ
M10
6
30
-
12.0
10
1個
めねじ
M10
6
50
-
25.0
10
1個
めねじ
M10
8
30
-
12.0
10
1個
めねじ
M10
8
50
-
25.0
10
1個
めねじ
M12
6
40
-
18.0
10
1個
めねじ
M12
6
60
-
28.0
10
1個
めねじ
M12
8
40
-
18.0
10
1個
めねじ
M12
8
60
-
28.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,445
( 3,790 )
9日目
3,047
( 3,352 )
9日目
3,308
( 3,639 )
9日目
3,318
( 3,650 )
9日目
3,337
( 3,671 )
9日目
3,473
( 3,820 )
9日目
3,402
( 3,742 )
9日目
3,575
( 3,933 )
9日目
3,476
( 3,824 )
9日目
3,528
( 3,881 )
9日目
3,538
( 3,892 )
9日目
3,732
( 4,105 )
9日目
4,008
( 4,409 )
9日目
3,833
( 4,216 )
9日目
2,921
( 3,213 )
9日目
2,950
( 3,245 )
9日目
3,057
( 3,363 )
9日目
3,266
( 3,593 )
9日目
3,276
( 3,604 )
9日目
3,224
( 3,546 )
9日目
3,285
( 3,614 )
9日目
3,402
( 3,742 )
9日目
3,350
( 3,685 )
9日目
3,486
( 3,835 )
9日目
3,444
( 3,788 )
9日目
3,593
( 3,952 )
9日目
3,548
( 3,903 )
9日目
3,667
( 4,034 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対しても有用です。
【用途】
・精密で安定したサポートや突き当てとして使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローケーティング・ピン 先端部ピン形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローケーティング・ピン 先端部ピン形
ワーク・ストッパー 円筒形
支柱ピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
支柱ピン 先端形状選択タイプ -めねじ-
支柱ピン 先端形状選択タイプ -インロー-
【クリーン洗浄品】支柱ピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,921-15,033 -----
通常出荷日9日目9日目2日目〜2日目〜2日目〜5日目〜
形状高さ調整ピン高さ調整ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン
先端 形状フラットフラット----
材質スチールスチール----
表面処理四三酸化鉄皮膜なし----
焼入れありあり----
よく一緒に購入される商品

高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング