17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ハードメタル・インサート

通常単価(税別)
2,7105,942
税込単価
2,9816,536
通常出荷日:9日目

【特長】・鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。・取り付けはロウ付け、接着、圧入などにより...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 d1

仕様

RoHS?最小発注数量
8.3mm
セレーション付
10
1個
11.3mm
セレーション付
10
1個
12.6mm
セレーション付
10
1個
16.6mm
セレーション付
10
1個
21.6mm
セレーション付
10
1個
8.3mm
ポイント付
10
1個
11.3mm
ポイント付
10
1個
12.6mm
ポイント付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
9日目
2,931
( 3,224 )
9日目
3,599
( 3,959 )
9日目
4,038
( 4,442 )
9日目
5,942
( 6,536 )
9日目
2,879
( 3,167 )
9日目
3,482
( 3,830 )
9日目
3,599
( 3,959 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。
・取り付けはロウ付け、接着、圧入などによります。
・3か所の出っ張りは、取付穴に対するセンタリングやまわり止めに役立ちます。
・相手部材の材質に依り、取付穴径をd1からd2の範囲内で選択します。
【用途】
・本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードメタル・インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードメタル・インサート
グリッパー 丸形・角形 歯付ハードメタル・インサート付
ハードメタル・インサート 圧入用ホルダー付/前面組付タイプ
台座ピン・セレーションまたはポイント付
アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)
セッティング・スクリュー ヘッド無し・ショートタイプ
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格2,710-5,762 -5,674 -2,528 -2,989 -2,658 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目
材質(歯形インサート)硬質合金硬質合金プレート、ろう付け硬質合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング