17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用

通常単価(税別)
3,85214,071
税込単価
4,23715,478
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・正面にピン穴のあるタイプは、ねじ込んだ際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。・こ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 外形図01

図1

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 外形図02

図2

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 外形図03

図3

製品仕様

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 外観図01

図1 外観

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 外観図02

図2 外観

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 外観図03

図3 外観

  • 材質:ステンレス鋼 1.4305(SUS3033相当)

規格表

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 d1

(mm)

寸法 l1

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
5
19
六角穴付
10
1個
6
19
六角穴付
10
1個
8
25
六角穴付
10
1個
10
29
六角穴付
10
1個
12
29
六角穴付
10
1個
16
39
六角部付
10
1個
20
49
六角部付
10
1個
25
65
六角部付
10
1個
16
39
フェイスピン穴付
10
1個
20
49
フェイスピン穴付
10
1個
25
65
フェイスピン穴付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186
( 4,605 )
9日目
3,852
( 4,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,492
( 6,041 )
9日目
6,328
( 6,961 )
9日目
6,582
( 7,240 )
9日目
7,514
( 8,265 )
9日目
11,963
( 13,159 )
9日目
14,071
( 15,478 )
9日目
8,176
( 8,994 )
9日目
11,999
( 13,199 )
9日目
14,071
( 15,478 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面にピン穴のあるタイプは、ねじ込んだ際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。
・このブッシュはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やソケット・ピン EH 22400. を確実に固定するための受けとして使います。
・h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めを確実に行える。
・いずれの仕様も耐食性・耐摩耗性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング
キー・リング付ボール・ロック・ピン リフティング・ピン
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型
ソケット・ピン スプリング加圧ボール付
リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格3,852-4,435 -4,6845,477 -3,506 -31,104 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目9日目9日目9日目
種類ノブタイプノブタイプピンタイプノブタイプノブタイプピンタイプ
材質(ピン部)ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング