17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が92型番あります。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付

通常単価(税別)
7,80017,942
税込単価
8,58019,736
通常出荷日:9日目

部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回す...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が92型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付 外形図01

**ステンレス鋼1.4542 仕様のものはこの線で識別。

製品仕様

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付 外観図

材質

  • ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ステンレス鋼1.4542 (SUS630相当) 、析出硬化処理
  • カウンター・ナット:熱可塑性樹脂、黒
  • バネ:ステンレス鋼
  • 調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色

マーキング

  • ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ポールの下の線で識別

規格表

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付 規格表01

1)せん断強度はDIN50141に類似。

 
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付 規格表02

1)せん断強度はDIN50141に類似。

型番リスト

表示件数

材質(ピン部)

寸法 d1

(mm)

寸法 l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
0-10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
5-15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
10-20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
0-10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
5-15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
10-20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
25-35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
30-40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
35-45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
40-50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
10-20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
25-35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
30-40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
35-45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
40-50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
10-20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
25-35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
30-40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
35-45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
40-50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
50-60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
25-35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
30-40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
35-45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
40-50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
50-60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
60-70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
70-80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
25-35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
30-40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
35-45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
40-50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
50-60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
60-70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
70-80
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
0-10
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
5-15
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
10-20
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
0-10
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
5-15
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
10-20
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
15-25
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
20-30
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
25-35
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
30-40
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
35-45
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
40-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
9日目
7,800
( 8,580 )
9日目
7,800
( 8,580 )
9日目
7,800
( 8,580 )
9日目
8,062
( 8,868 )
9日目
7,847
( 8,632 )
9日目
7,847
( 8,632 )
9日目
7,847
( 8,632 )
9日目
7,847
( 8,632 )
9日目
8,234
( 9,057 )
9日目
8,234
( 9,057 )
9日目
8,234
( 9,057 )
9日目
8,234
( 9,057 )
9日目
8,234
( 9,057 )
9日目
8,316
( 9,148 )
9日目
8,316
( 9,148 )
9日目
8,748
( 9,623 )
9日目
8,748
( 9,623 )
9日目
8,748
( 9,623 )
9日目
8,748
( 9,623 )
9日目
8,748
( 9,623 )
9日目
10,215
( 11,237 )
9日目
10,215
( 11,237 )
9日目
10,511
( 11,562 )
9日目
10,511
( 11,562 )
9日目
10,511
( 11,562 )
9日目
10,511
( 11,562 )
9日目
10,511
( 11,562 )
9日目
10,825
( 11,908 )
9日目
10,728
( 11,801 )
9日目
11,031
( 12,134 )
9日目
11,031
( 12,134 )
9日目
11,031
( 12,134 )
9日目
11,031
( 12,134 )
9日目
11,031
( 12,134 )
9日目
11,311
( 12,442 )
9日目
11,311
( 12,442 )
9日目
11,590
( 12,749 )
9日目
14,905
( 16,396 )
9日目
14,905
( 16,396 )
9日目
14,905
( 16,396 )
9日目
14,905
( 16,396 )
9日目
14,905
( 16,396 )
9日目
15,677
( 17,245 )
9日目
15,677
( 17,245 )
9日目
16,354
( 17,989 )
9日目
7,875
( 8,663 )
9日目
7,875
( 8,663 )
9日目
7,875
( 8,663 )
9日目
7,875
( 8,663 )
9日目
8,129
( 8,942 )
9日目
7,932
( 8,725 )
9日目
7,932
( 8,725 )
9日目
7,932
( 8,725 )
9日目
7,932
( 8,725 )
9日目
9,088
( 9,997 )
9日目
8,365
( 9,202 )
9日目
8,365
( 9,202 )
9日目
8,365
( 9,202 )
9日目
8,365
( 9,202 )
9日目

詳細情報

基本情報

部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
【特長】
・耐食性。
・高張力で硬化処理した材質なので、高い強度と耐摩耗性(ステンレス鋼1.4542のタイプ)。
・保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付可能。
・使用温度範囲:-30℃から+80℃。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格7,800-4,435 -4,713 -5,809 -4,693 -4,693 -
通常出荷日9日目9日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
種類ノブタイプノブタイプノブタイプノブタイプレバータイプレバータイプ

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング