17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が97型番あります。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ

未確定:候補が97型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ 外形図01

**ステンレス鋼1.4542 仕様のものはこの線で識別。

製品仕様

材質

  • ピン部:ステンレス鋼1.4305 ( SUS303相当)/ステンレス鋼1.4542 (SUS630相当)、析出硬化処理
  • バネ:ステンレス鋼

マーキング

  • ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ポールの下の線で識別

規格表

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ 規格表01

1)せん断強度はDIN50141に類似。

 
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ 規格表02

1)せん断強度はDIN50141に類似。

型番リスト

表示件数

材質(ピン部)

寸法 d1

(mm)

寸法 l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
20
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
20
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
20
100
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
20
120
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
5
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有)
6
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968
( 4,365 )
9日目
4,242
( 4,666 )
9日目
4,040
( 4,444 )
9日目
3,927
( 4,320 )
9日目
4,261
( 4,687 )
9日目
4,025
( 4,428 )
9日目
3,742
( 4,116 )
9日目
3,741
( 4,115 )
9日目
4,527
( 4,980 )
9日目
4,206
( 4,627 )
9日目
4,095
( 4,505 )
9日目
4,474
( 4,921 )
9日目
4,445
( 4,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,397
( 4,837 )
9日目
4,337
( 4,771 )
9日目
4,489
( 4,938 )
9日目
4,489
( 4,938 )
9日目
4,795
( 5,275 )
9日目
4,415
( 4,857 )
9日目
4,415
( 4,857 )
9日目
5,934
( 6,527 )
9日目
5,934
( 6,527 )
9日目
6,333
( 6,966 )
9日目
6,333
( 6,966 )
9日目
6,333
( 6,966 )
9日目
6,225
( 6,848 )
9日目
6,202
( 6,822 )
9日目
6,696
( 7,366 )
9日目
6,040
( 6,644 )
9日目
6,283
( 6,911 )
9日目
6,307
( 6,938 )
9日目
6,307
( 6,938 )
9日目
6,307
( 6,938 )
9日目
6,307
( 6,938 )
9日目
6,771
( 7,448 )
9日目
6,651
( 7,316 )
9日目
6,934
( 7,627 )
9日目
10,755
( 11,831 )
9日目
10,755
( 11,831 )
9日目
10,755
( 11,831 )
9日目
10,755
( 11,831 )
9日目
10,755
( 11,831 )
9日目
11,587
( 12,746 )
9日目
11,587
( 12,746 )
9日目
12,300
( 13,530 )
9日目
18,892
( 20,781 )
9日目
19,637
( 21,601 )
9日目
20,609
( 22,670 )
9日目
21,402
( 23,542 )
9日目
4,577
( 5,035 )
9日目
4,662
( 5,128 )
9日目
4,569
( 5,026 )
9日目
4,577
( 5,035 )
9日目
4,839
( 5,323 )
9日目
4,620
( 5,082 )
9日目
4,620
( 5,082 )
9日目
4,620
( 5,082 )
9日目
5,114
( 5,625 )
9日目
5,095
( 5,605 )
9日目
5,338
( 5,872 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性。
・指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状。
・高張力で硬化処理した材料なので、強度や耐摩耗性が高い(ステンレス鋼1.4542のタイプ)。
・保持ケーブル(EH22400.0970/0974;別売り)の取付可能(他の取付方法はお問合せ下さい)。
・使用温度範囲:+250℃まで。
【用途】
・部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格3,741-4,435 -5,809 -4,713 -4,693 -5,477 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目8日目〜8日目〜8日目〜9日目
種類ノブタイプノブタイプノブタイプノブタイプレバータイプノブタイプ
よく一緒に購入される商品

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング