17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が208型番あります。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

未確定:候補が208型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付 外形図01

**ステンレス鋼1.4542 仕様のものはこの線で識別。

製品仕様

材質

  • ピン部:ステンレス鋼1.4305 (SUS303相当)/ステンレス鋼1.4542  (SUS630相当)、析出硬化処理
  • グリップ:アルミニウム、黒(RAL9005相当)
  • 押しポタン:ステンレス鋼、黒
  • バネ:ステンレス鋼

マーキング

  • ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ポールの下の線で識別

規格表

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付 規格表01

1)せん断強度はDIN50141に類似。

 
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付 規格表02

1)せん断強度はDIN50141に類似。

 
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付 規格表03

1)せん断強度はDIN50141に類似。

型番リスト

表示件数

材質(ピン部)

寸法 d1

(mm)

寸法 l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
25
140
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
25
150
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
10
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
90
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
20
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
25
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
30
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
35
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
40
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
45
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
50
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
100
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
60
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
70
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
80
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
90
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
100
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
110
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
120
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
15
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
90
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
100
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
110
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
120
10
1個
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,449
( 32,394 )
9日目
29,931
( 32,924 )
9日目
4,713
( 5,184 )
9日目
4,713
( 5,184 )
9日目
5,344
( 5,878 )
9日目
5,163
( 5,679 )
9日目
5,430
( 5,973 )
9日目
4,697
( 5,167 )
9日目
4,697
( 5,167 )
9日目
4,697
( 5,167 )
9日目
4,697
( 5,167 )
9日目
4,956
( 5,452 )
9日目
4,713
( 5,184 )
9日目
4,713
( 5,184 )
9日目
5,189
( 5,708 )
9日目
5,163
( 5,679 )
8日目
5,430
( 5,973 )
9日目
4,693
( 5,162 )
9日目
4,693
( 5,162 )
9日目
4,735
( 5,209 )
9日目
4,693
( 5,162 )
9日目
4,956
( 5,452 )
9日目
4,956
( 5,452 )
9日目
4,956
( 5,452 )
9日目
4,956
( 5,452 )
9日目
4,956
( 5,452 )
9日目
5,737
( 6,311 )
9日目
4,770
( 5,247 )
9日目
4,770
( 5,247 )
8日目
5,112
( 5,623 )
9日目
5,112
( 5,623 )
9日目
5,358
( 5,894 )
9日目
5,358
( 5,894 )
9日目
5,358
( 5,894 )
9日目
5,358
( 5,894 )
9日目
5,358
( 5,894 )
9日目
5,524
( 6,076 )
9日目
5,524
( 6,076 )
9日目
5,698
( 6,268 )
9日目
7,459
( 8,205 )
9日目
7,459
( 8,205 )
9日目
7,789
( 8,568 )
9日目
7,789
( 8,568 )
9日目
7,789
( 8,568 )
9日目
7,789
( 8,568 )
9日目
7,789
( 8,568 )
9日目
5,884
( 6,472 )
9日目
8,240
( 9,064 )
9日目
7,959
( 8,755 )
9日目
7,959
( 8,755 )
9日目
8,171
( 8,988 )
9日目
8,313
( 9,144 )
9日目
8,364
( 9,200 )
8日目
8,560
( 9,416 )
9日目
7,207
( 7,928 )
9日目
8,560
( 9,416 )
9日目
8,816
( 9,698 )
9日目
9,157
( 10,073 )
9日目
10,126
( 11,139 )
9日目
7,312
( 8,043 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いずれの仕様も耐食性に優れています。
・ステンレス鋼1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れる。
・扱いやすい形状のグリップ。
【用途】
・部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付
リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格4,693-4,693 -5,809 -4,713 -31,104 -4,117 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜9日目9日目
種類レバータイプレバータイプノブタイプノブタイプピンタイプレバータイプ
材質(グリップ部)アルミニウム、黒(RAL9005相当)アルミニウム、黒(RAL9005相当)ステンレス鋼アルミニウム、黒(RAL9005相当)アルミニウム、青色酸化被膜付熱可塑性樹脂(PBT/TPE)グレー/オレンジ

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング