17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BC

  • 種類
    ピンタイプ
  • ボディ材質
    ステンレス
  • ボール材質
    ステンレス
  • ボタン材質
    ステンレス
  • 数量
    6
未確定:候補が12型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

適用板厚

(inch)

バッククリアランス

(inch)

ピン径

(inch)

せん断強度

(lbs)

引き抜き強度

(lbs)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.50
0.260
0.1885-0.1870
5150
200
762-7921
10.000
6個
0.80
0.260
0.1885-0.1870
5150
200
762-7939
15.000
6個
1.00
0.260
0.1885-0.1870
5150
200
762-7947
15.000
6個
0.50
0.290
0.2485-0.2470
9200
230
762-8081
20.000
6個
0.80
0.290
0.2485-0.2470
9200
230
762-8099
25.000
6個
1.00
0.290
0.2485-0.2470
9200
230
762-8102
25.000
6個
0.50
0.330
0.3110-0.3095
14400
510
762-8242
30.000
6個
0.80
0.330
0.3110-0.3095
14400
510
762-8251
35.000
6個
1.00
0.330
0.3110-0.3095
14400
510
762-8269
35.000
6個
0.50
0.365
0.3735-0.3720
20600
575
762-8412
40.000
6個
0.80
0.365
0.3735-0.3720
20600
575
762-8421
45.000
6個
1.00
0.365
0.3735-0.3720
20600
575
762-8439
45.000
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,232
( 15,655 )
1日目
14,232
( 15,655 )
1日目
16,118
( 17,730 )
1日目
14,232
( 15,655 )
1日目
14,232
( 15,655 )
1日目
16,118
( 17,730 )
1日目
14,533
( 15,986 )
1日目
14,533
( 15,986 )
1日目
18,616
( 20,478 )
1日目
14,725
( 16,198 )
1日目
14,725
( 16,198 )
1日目
18,832
( 20,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルがボタン状となっているシングルアクティングロックピンです。

【用途】
・航空・宇宙機器など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BC
BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BA
BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ)
ボールロックピン スプリングタイプ
ボールロックピン ノック式タイプ
PCBLS ボールロックピン - ノブタイプ
メーカーチェリーファスナーズチェリーファスナーズチェリーファスナーズミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格14,232-16,526 -14,088 --3,920 -6,451 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜
種類ピンタイプピンタイプピンタイプピンタイプノブタイプノブタイプ
ボディ材質ステンレスステンレスステンレス---
ボール材質ステンレスステンレスステンレス---
ボタン材質ステンレスアルミ----
数量666---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト