17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • W(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレス 係船環 MV型

通常単価(税別)
14,21742,505特別価格
税込単価
15,63946,756特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!材質:ステンレスSUS304仕上げ:バレル...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 係船環 MV型 外形図

規格表

ステンレス 係船環 MV型 規格表

材質:ステンレスSUS304

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

寸法B

(mm)

寸法d

(mm)

寸法W

(mm)

幅A

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

L(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
286
64
16
390
70
120
40
849-2020
390
9.8
70
64
286
2100.0
材質:ステンレス(SUS304)
1個
340
76
19
460
80
150
42
849-2021
460
14.7
80
76
340
3400.0
材質:ステンレス(SUS304)
1個
397
88
22
540
95
175
50
849-2022
540
19.6
95
88
397
5200.0
材質:ステンレス(SUS304)
1個
452.5
100
25
610
110
200
55
849-2023
610
29.4
110
100
452.5
7700.0
材質:ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,21711,247
( 12,372 )
7日目
21,05816,469
( 18,116 )
7日目
29,69823,027
( 25,330 )
7日目
42,50532,469
( 35,716 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!
材質:ステンレスSUS304
仕上げ:バレル研磨
長さL(mm):286/340/397/452.5/498/502

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 係船環 MV型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 係船環 MV型
ステンレス 係船環MM型
ステンレス 係船環 MR型
ステンレス 係船環 MS型
ステンレス 係船環 MJ型
ステンレス 係船環 MZ型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格14,217-11,917 -11,205 -26,854 -11,205 -11,673 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類係船環・マリン金具係船環・マリン金具係船環・マリン金具係船環・マリン金具係船環・マリン金具係船環・マリン金具
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
仕上げバレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング