17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法t(mm)

    ~mm
  • 寸法L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

スパイキ

通常単価(税別)
3,71415,434特別価格
税込単価
4,08516,977特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スパイキ 外形図

規格表

スパイキ 規格表

型番リスト

表示件数

コードNo.

寸法L

(mm)

寸法d

(mm)

寸法W

(mm)

寸法t

(mm)

寸法L1

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1080
200
4
16
1
74
849-1786
1個
1081
250
6
22
1
100
849-1787
1個
1082
300
6
22
1
115
849-1788
1個
1083
350
6
25
1
134
849-1789
1個
1084
400
6
25
1.5
197
849-1790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714
( 4,085 )
1日目
6,9265,496
( 6,046 )
4日目
7,7696,450
( 7,095 )
4日目
11,7919,463
( 10,409 )
2日目
15,43412,356
( 13,592 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイキ
シンブル(SUS304)
スマル
ダブルクリップ
ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mm
クリートローフラット型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,714-8406,470 -2,184 -768 -2,680 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜2日目1日目〜2日目
種類係船環・マリン金具シンブル係船環・マリン金具ワイヤークリップフック係船環・マリン金具
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304
寸法H(mm)5.5-----
入数1111-1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング