17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • コードNo.

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法L1(mm)

    ~mm
  • 寸法L2(mm)

    ~mm
  • 寸法L3(mm)

    ~mm
  • 適合ワイヤー径(mm)

    ~mm
  • 寸法t(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

ロックターミナルアイ

通常単価(税別)
3,7158,873特別価格
税込単価
4,0879,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ロックターミナルアイ ステンレス金具【材質】ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316/爪:ステン...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロックターミナルアイ 外形図

製品仕様

材質

ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316
爪:ステンレスSUS420(クロームメッキ)
ゆるみ止ナット・座金:真鍮

規格表

ロックターミナルアイ 規格表

型番リスト

表示件数

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

コードNo.

寸法W

(mm)

寸法L1

(mm)

寸法L2

(mm)

寸法L3

(mm)

適合ワイヤー径

(mm)

寸法t

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6.3
58
2415
16
27
26
9.5
3
5.4
849-3172
1個
8.3
66
2416
19
32
30
11
4
6.4
849-3173
1個
10.3
79
2417
21
38
36
12.5
5
7.9
849-3174
1個
12.3
94
2418
27
46
42
14
6
8.8
849-3175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7153,189
( 3,508 )
1日目
4,4983,809
( 4,190 )
2日目
6,2325,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,8737,570
( 8,327 )
2日目

詳細情報

基本情報

ロックターミナルアイ ステンレス金具【材質】ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316/爪:ステンレスSUS420(クロームメッキ)/ゆるみ止ナット・座金:真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックターミナルアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックターミナルアイ
ロックターミナルボルト
ロックターミナルフォーク
ワイヤロープカッター(RCタイプ)
有刺鉄線(ステンレス)
メッキ付ワイヤロープ JIS規格品
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所フジワラトラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,715-4,200 -4,357 -10,925 -12,703 -4,698 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー金具工具ワイヤーワイヤー
入数111---
ケーシング材質ステンレスSUS316ステンレスSUS316ステンレスSUS316---
爪材質ステンレスSUS420(クロームメッキ)ステンレスSUS420(クロームメッキ)ステンレスSUS420(クロームメッキ)---
ゆるみ止ナット・座金材質真鍮真鍮真鍮---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング