17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • コードNo.

    ~mm
  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法L1(mm)

    ~mm
  • 寸法L2(mm)

    ~mm
  • 寸法L3(mm)

    ~mm
  • 適合ワイヤー径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ロックターミナルフォーク

通常単価(税別)
4,35710,137特別価格
税込単価
4,79311,151特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ロックターミナルフォーク ステンレス金具【材質】ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316/二重リ...

詳細を確認
  • 吊り具として使用しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロックターミナルフォーク 外形図

製品仕様

材質

  • ケーシング・ターミナル:ステンレス SUS316
  • 二重リンク:ステンレス SUS304
  • 爪:ステンレス SUS420(クロームメッキ)
  • ゆるみ止ナット・座金:真鍮

規格表

単位:mm
型番(L)L1L2L3WDdH適合
ワイヤー径
weight
(g)
WLF-355272471356.57.2339
WLF-465322781768.39468
WLF-57938341021810.311.25125
WLF-69446421324912.4136180

商品特長詳細

ロックターミナルフォーク WLF 構成部品

WLF 構成部品

型番リスト

表示件数

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

コードNo.

寸法d

(mm)

寸法H

(mm)

寸法W

(mm)

寸法L1

(mm)

寸法L2

(mm)

寸法L3

(mm)

適合ワイヤー径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
5
55
2419
6.5
7.2
13
27
24
7
3
849-3176
1個
6
65
2420
8.3
9
17
32
27
8
4
849-3177
1個
8
79
2421
10.3
11.2
21
38
34
10
5
849-3178
1個
9
94
2422
12.4
13
24
46
42
13
6
849-3179
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3573,809
( 4,190 )
1日目
5,4504,759
( 5,235 )
2日目
7,4816,948
( 7,643 )
2日目
10,1378,634
( 9,497 )
2日目

詳細情報

基本情報

ロックターミナルフォーク ステンレス金具
【材質】ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316/二重リンク:ステンレスSUS304/
爪:ステンレスSUS420(クロームメッキ)/ゆるみ止ナット・座金:真鍮

ご注意

  • 吊り具として使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックターミナルフォークのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重を教えてください。
A
吊り具としての使用は想定されていないため耐荷重の設定はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックターミナルフォーク
ロックターミナルボルト
ロックターミナルアイ
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(200mコイル巻き)
結束線 U型 HW-170・HW-171
有刺鉄線(ステンレス)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所杉田エース和気産業トラスコ中山
通常価格4,357-4,200 -3,715 -16,466 -19712,703 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤーワイヤーワイヤー
入数111---
ケーシング材質ステンレスSUS316ステンレスSUS316ステンレスSUS316---
二重リンク材質ステンレスSUS304-----
爪材質ステンレスSUS420(クロームメッキ)ステンレスSUS420(クロームメッキ)ステンレスSUS420(クロームメッキ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング