ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法L1(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(mm)

    ~mm
  • 寸法L2(mm)

    ~mm
  • 寸法W1(mm)

    ~mm
  • 寸法W2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス セーフティーチェーン

通常単価(税別)
9,1268,641
税込単価
10,0399,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスチェーン(SUS-304)だから雨にも強く、いつまでも美しさを保ちます。・両端に楕...

詳細を確認

型番:

D-021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-021の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
寸法D1(mm)
10
寸法L1(mm)
55
寸法D2(mm)
9
寸法L2(mm)
39
入数
1
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
13
トラスココード
849-0361
質量(g)
1000.000
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
7.84
L(mm)
600
JANコード
4982970600212
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D-021

寸法D1

(mm)

寸法L1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法L2

(mm)

寸法W1

(mm)

寸法W2

(mm)

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

L(mm)

JANコード

最小発注数量
10
55
9
39
33
13
849-0361
1000.000
7.84
600
4982970600212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1268,641
( 9,505 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスチェーン(SUS-304)だから雨にも強く、いつまでも美しさを保ちます。
・両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりホールド。
【用途】
・自転車、単車等の盗難防止やはしごの転倒防止、門扉の施錠など、身のまわりをしっかりガードします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス セーフティーチェーンの型番D-021のページです。 型番D-021に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス セーフティーチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス セーフティーチェーン
ステンレス スーパーデフチェーン
ステンレス セーフティーミニチェーン
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
ステンレス ボールチェーン
三つ組 チェーン ステンレス
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ニッサチェイン
通常価格9,1263,688 -1,266 -9,674 -1,290 -7,688 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜4日目〜1日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンボールチェーンチェーン
材質SUS304SUS420J2SUS304SUS304SUS304SUS304
入数111---
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-ステンレス(SUS304)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト