17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス アンカー付チェーン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス アンカー付チェーン

販売終了

型番

AC-4

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

グレーチングクリップGCD型とアンカー付チェーンACで溝蓋の盗難防止!

指定中の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
W(mm)
29
寸法D1(mm)
4
寸法L1(mm)
500
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
付属
SP-5、L字アンカー付
入数
1
トラスココード
849-0236
質量(g)
187.000
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト