17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーデフキー

通常単価(税別)
5,35324,309特別価格
税込単価
5,88826,740特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

SDK−40・50・65は、開錠時に南京錠からキーを抜く事はできません。

  • 種類
    南京錠
  • 材質
    ステンレス
  • 入数
    1
  • 材質1
    材質:ステンレス●仕上げ:ヘアーライン仕上げ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

スーパーデフキー 外形図

製品仕様

材質:ステンしス

規格表

スーパーデフキー 規格表

※SDK-40・50・65は丶開錠時に南京錠からキーを抜く事は出来ません。
※SDK-30はバネ入り。SDK-40・50・65はバネなしです。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 寸法G(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法G

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
52.5
28.5
32
5.5
16
12.5
849-0189
4982970000081
89.000
1個
67.5
38.5
40
7
19
16
849-0190
4982970000098
198.000
1個
85.5
47
50.5
9.3
20
19
849-0191
4982970000104
378.000
1個
103.5
56
64.5
11.8
31
25
849-0192
4982970000111
756.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3534,493
( 4,942 )
1日目
10,2528,313
( 9,144 )
7日目
14,92512,066
( 13,273 )
7日目
24,30919,332
( 21,265 )
7日目

詳細情報

基本情報

SDK−40・50・65は、開錠時に南京錠からキーを抜く事はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーデフキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーデフキー
ナンバーキー
樹脂製南京錠 CP-659-ML
南京錠(マスターキー付/12個組)
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
10角符号錠
メーカー水本機械製作所水本機械製作所タキゲン製造エスコ日本ロックサービスハイロジック
通常価格5,353-2,355 -7,392 -11,632 -2,5602,172 -
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目〜1日目2日目2日目〜
種類南京錠文字(数字)合わせ錠南京錠南京錠南京錠文字(数字)合わせ錠
材質ステンレス-----
入数11----
材質1材質:ステンレス●仕上げ:ヘアーライン仕上げ材質:本体(真鍮)●仕上げ:ヘアーライン仕上げ●材質:つる(鉄クロームメッキ)●仕上げ:クロームメッキ仕上げ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング