17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 長さL1(mm)

    ~mm
  • 長さL2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • W(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • R(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレスSUS304
  • 六角ナット付
ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック) 仕様

フック部分拡大

規格表

単位:mm
型番LWJABRL1L2捻径weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
TBP-6HK10013548812.5170233W-1/481800.78
TBP-8HK129146651052.5219299W-5/161411201.18
TBP-9HK15717881.51304256362W-3/82601601.57
TBP-12HK20022101001666330470W-1/25234003.92

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

長さL1

(mm)

捻径

長さL2

(mm)

トラスココード

W(mm)

ねじ径

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

R(mm)

J(mm)

最小発注数量
1826
100
80
170
W-1/4
233
849-2982
13
W1/4
0.78
48
81
100
4982970043606
81.000
170
233
2.5
5
1個
1827
129
120
219
W-5/16
299
849-2989
14
W5/16
1.18
65
105
129
4982970043613
141
219
299
2.5
6
1個
1828
157
160
256
W-3/8
362
849-2996
17
W3/8
1.57
81.5
130
157
4982970043620
260
256
362
4
8
1個
1829
200
400
330
W-1/2
470
849-2962
22
W1/2
3.92
100
160
210
4982970043637
523.000
-
470
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108
( 2,319 )
2日目
3,838
( 4,222 )
2日目
4,061
( 4,467 )
2日目
6,788
( 7,467 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
・枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)
ステンレス パイプターンバックルA&A
ステンレス パイプターンバックル J&J
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,108-1,854 -2,080 -1,390 -3,8233,823
通常出荷日2日目7日目1日目〜7日目2日目2日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
タイプフック,フックA,AJ,Jストレート,ストレート角タンバックルプール用枠式タンバックルプール用
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング