17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

スナップシャックル YAタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スナップシャックル YAタイプ 外形図

規格表

スナップシャックル YAタイプ 規格表

材質:ステンレスSUS304

使用例

使用方法

スナップシャックル YAタイプ 使用方法図

型番リスト

表示件数

コードNo.

参考使用荷重

(kgf)

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

寸法B

(mm)

寸法d

(mm)

寸法W

(mm)

寸法H

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1050
150
5
68.5
15
12
31.5
12.5
849-3227
1個
1051
220
6.5
88
19
16
43.5
17
849-3228
1個
1052
430
9
125
27
22
60.5
27
849-3229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9803,662
( 4,028 )
1日目
5,8204,618
( 5,080 )
2日目
7,5426,372
( 7,009 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれません。
・リングを引くとフックが外れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップシャックル YAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップシャックル YAタイプ
固定スナップ Bタイプ
ステンレス ナスカン Nタイプ
ダブルシャックル WSタイプ
沈みシャックル CSタイプ
ステンレス カーテンフック KHタイプ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格5,820-1,124 -1,348 -1,744 -509 -150 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップシャックルシャックルカーテンフック
材質SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング