17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 D1(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 H1(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIT)

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIT)
通常単価(税別)
1561,906
税込単価
1722,097
通常出荷日:5日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIT):関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 D1

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 H1

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
18
24
24
36
36
13
4560491643088
446-2424
29
10
1個
26
33
33
50
50
20
4560491643101
446-2432
74
10
1個
32
40
40
58
58
25
4560491643118
446-2441
104
10
1個
48
57
57
82
82
40
4560491643132
446-2459
230
10
1個
60
70
70
96
96
50
4560491643149
446-2467
421
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156
( 172 )
5日目
326
( 359 )
5日目
507
( 558 )
5日目
1,176
( 1,294 )
5日目
1,906
( 2,097 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
【用途】
・HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIT)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIMWS)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIL)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIMWL)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HICAP)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(異径ソケット)
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格156-400114 -468 -145 -152 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
JISJIS K6743規格JIS K6743規格JIS K6743規格JIS K6743規格K6743規格K6743規格
発注単位(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング