17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSS)(ソケット) 表面処理なし

給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSS)(ソケット) 表面処理なし
通常単価(税別)
91633
税込単価
100696
通常出荷日:5日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSS)(ソケット):関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
18
24
57
13
4560491642401
446-2572
18
10個
26
33
77
20
4560491642425
446-2581
39
1個
32
40
87
25
4560491642432
446-2602
58
1個
48
57
117
40
4560491642456
446-2629
139
1個
60
70
133
50
4560491642463
446-2653
203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
5日目
121
( 133 )
5日目
228
( 251 )
5日目
392
( 431 )
5日目
633
( 696 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
【用途】
・VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSS)(ソケット) 表面処理なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSS)(ソケット) 表面処理なし
給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSS)(異径ソケット)
給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSCAP)
給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TST)
給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSL)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(ソケット)表面処理なし
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格91-121 -96 -86 -145 -123 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
JISJIS K6743規格品K6743規格品K6743規格品JIS K6743規格品JIS K6743規格品JIS K6743規格
発注単位(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング