17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・パック販売-【10個入り】

通常単価(税別)
315395
税込単価
347435
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小箱では多すぎるという声に対し、10本入パックを追加!【仕様】全ねじ。材質:鉄。表面処理:三価クロメー...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、六角穴付ボルト 三価クロメート-単品・小箱-になります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
3
6
0.5
1パック

10個入り

3
10
0.5
1パック

10個入り

4
6
0.7
1パック

10個入り

4
8
0.7
1パック

10個入り

4
10
0.7
1パック

10個入り

5
12
0.8
1パック

10個入り

5
20
0.8
1パック

10個入り

6
10
1
1パック

10個入り

6
20
1
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小箱では多すぎるという声に対し、10本入パックを追加!
【仕様】
全ねじ。材質:鉄。表面処理:三価クロメート。強度区分:10.9。販売単位:10本入パック。
【取扱いサイズ】
M3 →長さ6mm、 8mm、 10mm。
M4 →長さ6mm、 8mm、 10mm。
M5 →長さ10mm、12mm、20mm。
M6 →長さ10mm、12mm、15mm、 20mm。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、六角穴付ボルト 三価クロメート-単品・小箱-になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・パック販売-のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
治具の組立用
5
満足度:5.0
価格が安く、品質も問題なしです。 長さの種類が若干限られますが、いつも購入させてもらっています。
0人が参考にしています。
組付け
5
満足度:5.0
とにかく安くて便利 このシリーズは愛用しています また買います 
0人が参考にしています。
機械の部品の固定
5
満足度:5.0
十字ドライバーを使うネジより、確実に取りつけ取り外しが可能で、多方面に使用しています。 ネジの上部に十分な空間が確保でき...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジのストック
5
満足度:5.0
10個単位で袋詰めされているので 個数管理が楽です。 価格も安いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・パック販売-
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・箱販売-
六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・セット販売
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・パック販売-
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・箱販売-
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
メーカー日本ファスナー工業日本ファスナー工業日本ファスナー工業日本ファスナー工業日本ファスナー工業コノエ
通常価格315-1,510 -4,300 -355 -1,600 -1,619 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールクロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分(スチール)10.910.910.910.910.910.9
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキユニクロメッキユニクロメッキ三価クロメート仕上げ(白)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング