メカニカル部品技術窓口
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決...
詳細情報を確認する


※1. Σ-7シリーズのサーボパックとΣ-7シリーズのオプションモジュールとを組合わせる場合は、Σ-7シリーズのサーボパックと同じく使用周囲温度は0~+55℃、標高は1,000m以下の環境で使用してください。また、減定格による使用周囲範囲の拡大はできません。
※2. 負荷変動による速度変動率は、次の式で定義されます。
※3. 必ず装置でのリスクアセスメントを実施し、装置の安全要求事項を満たすことを確認してください。
※定格負荷時の正味の値です。
■三相 AC200V
| 型番 SGD7S- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大適用モータ容量〔kW〕 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
| 連続出力電流〔Arms〕 | 0.66 | 0.91 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | ||
| 瞬時最大出力電流〔Arms〕 | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 9.3 | 16.9 | ||
| 主回路 | 電源 | AC200~240V、-15~+10%、50/60Hz | |||||
| 入力電流〔Arms〕※ | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 4.1 | ||
| 制御電源 | AC200~240V、-15~+10%、50/60Hz | ||||||
| 電源容量〔kVA〕※ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | ||
| 電力損失※ | 主回路電力損失〔W〕 | 5.0 | 7.0 | 11.9 | 22.5 | 38.9 | |
| 制御回路電力損失〔W〕 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
| 内臓回路抵抗器電力損失〔W〕 | - | - | - | - | 8 | ||
| 合計電力損失〔W〕 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 34.5 | 60.9 | ||
| 回生抵抗器 | 内臓回路抵抗器 | 抵抗値〔Ω〕 | - | - | - | - | 40 |
| 容量〔W〕 | - | - | - | - | 40 | ||
| 外付け最小許容抵抗値〔Ω〕 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 過電圧カテゴリ | III | ||||||
■単相 AC100V
| 型番 SGD7S- | R70F | R90F | 2R1F | 2R8F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大適用モータ容量〔kW〕 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
| 連続出力電流〔Arms〕 | 0.06 | 0.91 | 2.1 | 2.8 | ||
| 瞬時最大出力電流〔Arms〕 | 2.1 | 3.2 | 6.5 | 9.3 | ||
| 主回路 | 電源 | AC100~120V、-15~+10%、50/60Hz | ||||
| 入力電流〔Arms〕※ | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||
| 制御電源 | AC100~120V、-15~+10%、50/60Hz | |||||
| 電源容量〔kVA〕※ | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | ||
| 電力損失※ | 主回路電力損失〔W〕 | 5.3 | 7.8 | 14.2 | 26.2 | |
| 制御回路電力損失〔W〕 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 合計電力損失〔W〕 | 17.3 | 19.8 | 26.2 | 38.2 | ||
| 回生抵抗器 | 外付け最小許容抵抗値〔Ω〕 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 過電圧カテゴリ | III | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,719円 ( 66,791円 ) | 20日目 |
71,729円 ( 78,902円 ) | 20日目 |
74,373円 ( 81,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96,398円 ( 106,038円 ) | 19日目 |
86,758円 ( 95,434円 ) | 20日目 |
50,991円 ( 56,090円 ) | 20日目 |
61,029円 ( 67,132円 ) | 19日目 |
61,029円 ( 67,132円 ) | 20日目 |
69,636円 ( 76,600円 ) | 20日目 |
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
【特長】
・速度周波数応答3.1kHz。
・用途最適:EX/FT仕様を順次リリース。
・振動抑制機能強化。


ミスミ
ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGF7□)
Σ7対応電源・ブレーキケーブルです。在庫品、最短当日出荷可能。コスト削減を実現できます!純正品と同じコネクタ、ケーブルを使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
DINレール取付用
5通常価格(税別):595円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
4通常価格(税別):3,320円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 42シリーズ
5通常価格(税別):3,720円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付
5通常価格(税別):24,202円~

オリエンタルモーター
スピードコントローラ単体
5通常価格(税別):10,634円

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~