17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 定格出力(W)

    ~mm
  • 角フランジ寸法(mm)

    ~mm
  • 電磁ブレーキ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 20日以内

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

通常単価(税別)
32,95283,553
税込単価
36,24791,908
通常出荷日:19日目~20日目

超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。【特長】・小形(...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SGM7J-A5、01

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形 外形図01

SGM7J-02、04、08

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形 外形図02

製品仕様

仕様表

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形 仕様表01

※1.振動階級V15とは、サーボモータ単体で定格回転時の振動振幅が15μm以下であることを表します。
※2.サーボモータの軸を水平方向に取り付けた場合、上下方向の衝撃に対する耐衝撃性は上表のとおりです。
※3.サーボモータの軸を水平方向に取り付けた場合、上下、左右、前後の3方向に対する耐振動は上表のとおりです。
また、サーボモータに加わる振動は、アプリケーションにより振動の強さが異なります。このため、必ず実機で振動加速度を確認してください。

減速機なしサーボモータの定格

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形 仕様表02

(注):( )内は、保持ブレーキ付きサーボモータの値です。

※1.サーボパックと組み合わせて運転し、電機子巻線温度が100℃のときの値です。その他の項目は20℃のときの値です。また、各値は代表値です。
※2.定格トルクは表記寸法のアルミ製ヒートシンクに取り付けた場合の使用周囲温度40℃での連続許容トルク値を示します。
※3.軸貫通部を除きます。また、専用ケーブルを使用した場合のみ、保護構造仕様を満たします。
※4.保持ブレーキ付きサーボモータをご使用の場合は、以下に示す点にご注意ください。

  • 保持ブレーキは制動用には使用できません。
  • 保持ブレーキ開放時間及び保持ブレーキ作動時間は使用する放電回路によって異なります。ご使用の際は、必ず実機で動作遅れ時間を確認してください。
  • DC24V電源はお客様でご準備ください。

※5.軸の許容荷重について以下に示します。サーボモータの運転中に加わるラジアル荷重、スラスト荷重は、表中の値を超えないように機械の設計を行ってください。

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形 仕様03

規格表

単位:mm
型番
SGM7J-
LLLLMフランジ寸法SMDMWMHML概算質量
(kg)
LRLELGLCLALBLZ
A5A□A2□81.5
(122)
56.5
(97)
37.9252.55404630
(-0.021~0)
4.38
(-0.009~0)
8.825.8-16.10.3
(0.6)
01A□A2□93.5
(134)
68.5
(109)
49.9252.55404630
(-0.021~0)
4.38
(-0.009~0)
8.825.8-16.10.4
(0.7)
02A□A2□99.5
(140)
69.5
(110)
51.23036607050
(-0.025~0)
5.514
(-0.011~0)
8.528.714.717.10.8
(1.4)
04A□A2□115.5
(156)
85.5
(126)
67.23036607050
(-0.025~0)
5.514
(-0.011~0)
8.528.714.717.11.1
(1.7)
08A□A2□137
(184)
97
(144)
78.54038809070
(-0.030~0)
719
(-0.013~0)
13.63814.719.32.2
(2.8)

(注):( )内は、保持ブレーキ付きサーボモータの値です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格出力

(W)

角フランジ寸法

(mm)

電磁ブレーキ

RoHS?最小発注数量
100
40
あり
10
1個
200
60
あり
10
1個
200
60
なし
10
1個
400
60
あり
10
1個
400
60
なし
10
1個
750
80
あり
10
1個
750
80
なし
10
1個
50
40
あり
10
1個
50
40
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,187
( 50,806 )
20日目
69,715
( 76,687 )
19日目
37,473
( 41,220 )
20日目
68,481
( 75,329 )
19日目
49,118
( 54,030 )
19日目
83,553
( 91,908 )
19日目
55,111
( 60,622 )
20日目
45,196
( 49,716 )
20日目
32,952
( 36,247 )
20日目

詳細情報

基本情報

超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
【特長】
・小形(従来比約80%)。
・高分解能24bitエンコーダ搭載(1,677万パルス/rev)。
・最大トルク350%(小容量)。
・磁気回路の最適化により、モータ効率を向上し、低発熱を実現しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形
ACサーボモータ FRLSシリーズ
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
サーボドライバ D2シリーズ
サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ(ドライブユニット/コンバータユニット)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)
メーカー安川電機HIWIN(ハイウィン)三菱電機HIWIN(ハイウィン)三菱電機三菱電機
通常価格32,952-32,857 -40,180 -72,57122,000 -133,500 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜16日目〜在庫品1日目5日目〜5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体ドライバ単体-モータ単体
電圧仕様AC200AC220仕様200VクラスAC110/220仕様--
電源単相単相/三相-三相-単相
分解能(p/rev)16,000,000-4,09610,000-67,108,864
軸端形状キー無し-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト