17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ

防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
通常単価(税別)
4342,184
税込単価
4772,402
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

防振タイプのアジャスター。【特長】・オーレッグは、耐熱性・耐候性・耐油性が高く、非汚染性の良質ゴムを使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

​種​類​が​豊​富​で​使​用​条​件​や​使​用​目​的​に​応​じ​て​最​適​な​も​の​を​選​択​可​能

  • ゴ​ム​の​摩​擦​力​に​よ​り​、​装​置​を​し​っ​か​り​固​定​。
  • ゴ​ム​部​は​非​汚​染​性​の​材​質​を​使​用​。
  • 各​種​産​業​機​器​の​振​動​防​止​。
  • 機​器​の​高​さ​を​レ​ベル​調​整​。
  • 床​面​へ​の​備​え​付​け​。
TAZ-Eタイプ

TAZ-Eタイプ

エチレンプロピレンゴム

エチレンプロピレンゴム

製品仕様

  • ね​じ​:​ス​チ​-​ル​(​SWCH/SS4​0​0​) -
  • 台​座​:​ク​ロ​ロ​プ​レ​ン​ゴ​ム​(​C​R​)​(​底​部​一​体​型​)
  • 製造国:日本
品番許容荷重
(kgf)
ねじ寸法ねじ長さ
(mm)
全高
(mm)
台座径
(mm)
質量
(g)
ABF30-8-3060M8 ×1.2530473344
ABF30-8-5060M8 ×1.2550673351
ABF30-10-3060M10×1.5030483362
ABF30-10-5060M10×1.5050683372
ABF30-10-7060M10×1.5070883382
ABF40-10-3090M10×1.5030514082
ABF40-10-5090M10×1.5050714092
ABF40-10-7090M10×1.50709140102
ABF40-12-5090M12×1.75507240114
ABF40-12-7090M12×1.75709240128
ABF40-12-10090M12×1.7510012240149
ABF55-16-70180M16×2.007010353283
ABF55-16-100180M16×2.0010013353322
ABF55-16-130180M16×2.0013016353360
ABF55-16-150180M16×2.0015018353386
ABF55-16-180180M16×2.0018021353425
ABF65-16-70280M16×2.007010565351
ABF65-16-100280M16×2.0010013565390
ABF65-16-130280M16×2.0013016565428
ABF65-16-150280M16×2.0015018565454
ABF65-16-180280M16×2.0018021565493

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

ねじ寸法

許容荷重

(kg)

全高

(mm)

台座径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
8
~40
30
M8×1.25
60
47
33
4957273040478
410-0247
44
1個
8
40.1~70
50
M8×1.25
60
67
33
4957273040485
326-7784
51
1個
10
~40
30
M10×1.5
60
48
33
4957273040522
410-0221
62
1個
10
40.1~70
50
M10×1.50
60
68
33
4957273040539
326-7776
72
1個
10
40.1~70
70
M10×1.5
60
88
33
4957273040546
410-0239
82
1個
10
40.1~70
50
M10×1.50
90
71
40
4957273040607
326-7792
92
1個
10
40.1~70
70
M10×1.5
90
91
40
4957273040614
410-0255
102
1個
12
40.1~70
50
M12×1.75
90
72
40
4957273040676
326-7750
114
1個
12
70.1~100
100
M12×1.75
90
122
40
4957273040690
326-7741
149
1個
16
40.1~70
70
M16×2.0
180
103
53
4957273041000
410-0301
283
1個
16
70.1~100
100
M16×2.00
180
133
53
4957273041031
326-7733
322
1個
16
100.1~130
130
M16×2.0
180
163
53
4957273041062
410-0271
360
1個
16
130.1~150
150
M16×2.0
180
183
53
4957273041093
410-0280
386
1個
16
150.1~
180
M16×2.0
180
213
53
4957273041123
410-0298
425
1個
16
40.1~70
70
M16×2.0
280
105
65
4957273041352
410-0344
351
1個
16
70.1~100
100
M16×2.0
280
135
65
4957273041376
410-0310
390
1個
16
130.1~150
150
M16×2.0
280
185
65
4957273041413
410-0328
454
1個
16
150.1~
180
M16×2.0
280
215
65
4957273041437
410-0336
493
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
1日目
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,547
( 1,702 )
1日目
1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,514
( 1,665 )
1日目
1,568
( 1,725 )
1日目
1,694
( 1,863 )
1日目
1,737
( 1,911 )
1日目
1,783
( 1,961 )
1日目
1,952
( 2,147 )
1日目
2,184
( 2,402 )
4日目

詳細情報

基本情報

防振タイプのアジャスター。
【特長】
・オーレッグは、耐熱性・耐候性・耐油性が高く、非汚染性の良質ゴムを使用しています。
・オーレッグはアジャスタブルボルトを備えているので機器のレベル調整が簡便です。
・オーレッグは優れた防振効果を発揮し、機器内部から発する震動と、床面から伝わる外部からの震動の、両方を吸収するので、震動公害防止・作業環境改善に有効です。
・オーレッグはゴムに内蔵されている金属部が、ゴムと接着されているので、「ゴムのへたり」を防ぎ、高い耐久性を備えています。
・オーレッグは床面に置くだけで使用できるので、基礎工事の必要がなく、適時任意のレイアウトができ、機器配置の変更も簡単、どんな床面にも設置できます。
・ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定。
・種類が豊富で使用条件や使用目的に応じて最適なものを選択可能。
【用途】
・各種産業機器の振動防止。
・機器の高さをレベル調整。
・床面への備え付け。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
収納家具の脚として
5
満足度:5.0
新規購入した収納家具に付属のアジャスターがひどいものでしたので、その交換品として購入しました。脚としての安定性、床面の傷...もっと読む
0人が参考にしています。
架台の足
5
満足度:5.0
見た目以上に品質が高いと感じました。 取り扱いやすく、また購入したいと感じる一品でした。
0人が参考にしています。
団子練り器の固定
5
満足度:5.0
使用中のアジャスターのゴムが破損した為に交換して 使用しました。既存の物と比べて見た目はきゃしゃでしたが かなりの振動に...もっと読む
0人が参考にしています。
オフィス内のデスクの高さ調整
5
満足度:5.0
オフィスのレイアウト変更をした際に、高さの異なるデスクが数個あり、その高さ調整用に使用しました。 調整代も多く、とても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴムタイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 防振標準タイプ
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
免震台脚スウェイフット MDSF型
メーカー大野ゴム工業大野ゴム工業ミスミミスミサンファスナー部品スガツネ工業
通常価格434-1,597 -740 --1,968157,950
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目1日目4日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタアジャストボルト形各種アジャスタ
特長樹脂マウント樹脂マウント樹脂マウント底面ゴム付底面ゴム付底カバー付
ねじ部 材質スチールスチールスチールステンレスSS400スチール
本体材質樹脂樹脂樹脂ステンレスSS400樹脂
接地面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング