メカニカル部品技術窓口
開けたらピタッと閉まる、軽量引き戸用の後付クローザ。【特長】・簡単操作にて閉扉力を調整出来る。・簡単な...
詳細を確認※本図はブラケットH型の納まり図を示します。
単位:mm


| 型番 | USC-0207 | USC-0210 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用扉 | 質量[kg] | 10~20 | |||
| 幅[mm] | 500~700 | 700~1,000 | |||
| 最大ストローク[mm] | 700 | 1,000 | |||
| 閉駆動方式 | ゼンマイバネ式 | ||||
| 制動方式 | 流体摩擦抵抗型 | ||||
| 閉扉速度範囲 | 3~11秒(開扉距離700mmにて) | ||||
| 初動開/閉扉力[N] | 18以下/3.5以上 | ||||
| 耐久性 | 開閉20万回以上 | ||||
| 本体(カバー)色 | アイボリーホワイト | ブラウン | ダークブラウン | ||

カバー装着時

カラーバリエーション

| 部品名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| クローザ本体〔ラック付〕 | 1SET | - |
| カバー | 1個 | - |
| (+)皿木ねじφ4.1×38 | 2個 | 本体取付用 |
| (+)丸木ねじφ3.8×13 | 4個 | ケーブルブラケット取付用 |
| ケーブルブラケットV | 2個 | - |
| ケーブルブラケットH | 2個 | - |
| ブラケット保護キャップ | 2個 | - |


取付例1
※この取付の場合、作動不具合を防ぐため、木ねじが溝の内部に出ないようにしてください。

取付例2

取付例3
開けたらピタッと閉まる、軽量引き戸用の後付クローザ。
【特長】
・簡単操作にて閉扉力を調整出来る。
・簡単な施工で便利な自動開閉機能を既存の引戸に取り付けることができる。
・取付方向を変えるだけの左右兼用タイプ。
・急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる。
・ドライバで簡単に取付可能。
・フレキシブルなケ-ブルラックの採用により安心施工。
【用途】
・一般住宅・店舗・福祉公共施設などの室内ドア。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベスト
スムースムーブ No.783MH
0通常価格(税別):4,294円~

ベスト
エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C
0通常価格(税別):24,200円

杉田エース
V型フラットレール N2型
0通常価格(税別):8,200円~

日東工器
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) USCシリーズ
0通常価格(税別):8,478円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):424円~

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):445円~

ミスミ
ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合
4.1通常価格(税別):851円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

ミスミ
フック
4.5通常価格(税別):946円