メカニカル部品技術窓口

確定しました

スライディングクローザー 木製建具用

通常単価(税別)
41,979
税込単価
46,177
通常出荷日:19日目

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性がある引戸用部品。【特長】・ガイドレール・ガイドローラ・全開ストップ...

詳細を確認

型番:

NSC-CW48-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSC-CW48-31の仕様・寸法情報

種類
ドアシステム・クローザー
適用扉質量(kg)
30~80
適用幅(mm)
1200~1600
最大ストローク(mm)
1500
レール長(m)
3.1
初動開扉力(N)
6.6~9.2
閉駆動方式
ゼンマイバネ方式
仕様
水平式
発注単位(台)
1
トラスココード
463-9928
質量(k​g)
7.79
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

傾斜式 DSC-CW03シリーズ

DSC-CW03シリーズの納まり図
  • ※1 本図は右開きを示します。左開きは本図に対し、左右対称となります。
  • ※2 扉の開き勝手は下記となります。
    点検口側より見て
    右側へ開く:右開き
    左側へ開く:左開き

傾斜式 DSC-CW08シリーズ

DSC-CW08シリーズの納まり図
  • ※1 本図は右開きを示します。左開きは本図に対し、左右対称となります。
  • ※2 扉の開き勝手は下記となります。
    点検口側より見て
    右側へ開く:右開き
    左側へ開く:左開き

水平式 NSC-CW23シリーズ

水平式 NSC-CW23シリーズの納まり図
  • ※1 本図は右開きを示します。左開きは本図に対し、左右対称となります。
  • ※2 扉の開き勝手は下記となります。
    点検口側より見て
    右側へ開く:右開き
    左側へ開く:左開き

水平式 NSC-CW48シリーズ

NSC-CW48シリーズの納まり図
  • ※1 本図は右開きを示します。左開きは本図に対し、左右対称となります。
  • ※2 扉の開き勝手は下記となります。
    点検口側より見て
    右側へ開く:右開き
    左側へ開く:左開き

製品仕様

傾斜式 DSC-CW03シリーズ

DSC-CW03シリーズの外観
型番DSC-CW03-22DSC-CW03-31
適用扉質量[kg]10~30
幅[mm]700~1,2001,200~1,600
最大ストローク[mm]1,500
閉駆動方式レール傾斜(3.5/300)
制動方式流体摩擦抵抗型
制動時間7~11秒(開扉距離900mmにて)
初動開扉力[N]2.5(扉質量10kg)、5.4(扉質量30kg)
耐久性開閉100万回以上
制動装置型式SC-C03
レール長[m]2.23.1
標準ガイドレール長[m]1.31.6

高さ調節板使用枚数(参考)

  • 扉幅D700×W800mm以下:使用枚数6枚
  • 扉幅D800×W900mm以下:使用枚数7枚
  • 扉幅D900×W1,000mm以下:使用枚数8枚
  • 扉幅D1,000×W1,100mm以下:使用枚数9枚
  • 扉幅D1,100×W1,200mm以下:使用枚数10枚
  • 扉幅D1,200×W1,300mm以下:使用枚数12枚
  • 扉幅D1,300×W1,400mm以下:使用枚数13枚
  • 扉幅D1,400×W1,500mm以下:使用枚数14枚
  • 扉幅D1,500×W1,600mm以下:使用枚数15枚

傾斜式 DSC-CW08シリーズ

DSC-CW08シリーズの外観
型番DSC-CW08-22DSC-CW08-31
適用扉質量[kg]30~80
幅[mm]700~1,2001,200~1,600
最大ストローク[mm]1,500
閉駆動方式レール傾斜(3.5/300)
制動方式流体摩擦抵抗型
制動時間7~11秒(開扉距離900mmにて)
初動開扉力[N]5.4(扉質量30kg)、12.5(扉質量80kg)
耐久性開閉100万回以上
制動装置型式SC-C08
レール長[m]2.23.1
標準ガイドレール長[m]1.31.6

高さ調節板使用枚数(参考)

  • 扉幅D700×W800mm以下:使用枚数6枚
  • 扉幅D800×W900mm以下:使用枚数7枚
  • 扉幅D900×W1,000mm以下:使用枚数8枚
  • 扉幅D1,000×W1,100mm以下:使用枚数9枚
  • 扉幅D1,100×W1,200mm以下:使用枚数10枚
  • 扉幅D1,200×W1,300mm以下:使用枚数12枚
  • 扉幅D1,300×W1,400mm以下:使用枚数13枚
  • 扉幅D1,400×W1,500mm以下:使用枚数14枚
  • 扉幅D1,500×W1,600mm以下:使用枚数15枚

水平式 NSC-CW23シリーズ

NSC-CW23シリーズの外観
型番NSC-CW23-22NSC-CW23-31
適用扉質量[kg]10~30
幅[mm]700~1,2001,200~1,600
最大ストローク[mm]1,500
閉駆動方式ゼンマイバネ式
制動方式流体摩擦抵抗型
制動時間7~11秒(開扉距離900mmにて)
初動開扉力[N]3.5(扉質量10kg)、4.6(扉質量30kg) 
耐久性開閉100万回以上
制動装置型式SC-C03
引込バネ型式PS-02
レール長[m]2.23.1
標準ガイドレール長[m]1.31.6

水平式 NSC-CW48シリーズ

型番NSC-CW48-22NSC-CW48-31
適用扉質量[kg]30~80
幅[mm]700~1,2001,200~1,600
最大ストローク[mm]1,500
閉駆動方式ゼンマイバネ式
制動方式流体摩擦抵抗型
制動時間7~11秒(開扉距離900mmにて)
初動開扉力[N]6.6(扉質量30kg)、9.2(扉質量80kg) 
耐久性開閉100万回以上
制動装置型式SC-C08
引込バネ型式PS-04A
レール長[m]2.23.1
標準ガイドレール長[m]1.31.6

使用例

DSC-CW03シリーズの使用例

DSC-CW03シリーズ

DSC-CW08シリーズの使用例

DSC-CW08シリーズ

NSC-CW23シリーズの使用例

NSC-CW23シリーズ

 

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数
型番
NSC-CW48-31

適用扉質量

(kg)

初動開扉力

(N)

閉駆動方式

仕様

トラスココード

質量

(k​g)

最小発注数量
30~80
6.6~9.2
ゼンマイバネ方式
水平式
463-9928
7.79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,979
( 46,177 )
19日目

詳細情報

基本情報

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性がある引戸用部品。
【特長】
・ガイドレール・ガイドローラ・全開ストップ装置を標準で装備。
・エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用で長寿命。
・簡単操作で左右兼用を実現。
・ドライバーなどで簡単に施工可能。
・コーチスクリューネジの採用でハンガーを扉に直付けできます。
【用途】
・木製建具用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライディングクローザー 木製建具用の型番NSC-CW48-31のページです。 型番NSC-CW48-31に関する仕様情報を記載しております。
スライディングクローザー 木製建具用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライディングクローザー 木製建具用
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) USCシリーズ
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(鉄扉用プレート)
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(木扉用プレート)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(単車)(トロリーハンガー用)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(単車)(折畳扉用)
メーカー日東工器日東工器HELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLAS
通常価格41,9798,478 -389 -283 -1,368 -4,194 -
通常出荷日19日目1日目2日目1日目〜1日目〜1日目
種類ドアシステム・クローザードアシステム・クローザー吊金具吊金具戸車・吊車戸車・吊車
適用幅(mm)1200~1600-----
最大ストローク(mm)1500-----
レール長(m)3.1-----
発注単位(台)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト