17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 奥行

    ~mm
  • ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 14日以内

ボーラベース

通常単価(税別)
81,10799,212
税込単価
89,218109,133
通常出荷日:3日目~14日目

ボーリングマシンの刃物突出寸法を測定する際の測定器保持具。【特長】・吸着面(V面)は焼き入れ処理により...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ボーラベース:関連画像

MB-BRB38の外観

ボーラベース:関連画像

MB-BRB65の使用例

 

(単位:mm)

 

形式 本体寸法 吸着部 最大吸着力
(φ38にて)
吸着可能
最大径
質量
MB-BRB38 45 35 55 開き幅38・角度90° 137N(14kgf) φ45 0.6kg
MB-BRB65 80 40 75 開き幅65・角度90° 196N(20kgf) φ80 1.1kg

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

奥行

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
137
35
45
55
4544554005891
406-3961
0.6
1個
196
40
80
75
4544554005907
406-3970
1.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,107
( 89,218 )
3日目
99,212
( 109,133 )
14日目

詳細情報

基本情報

ボーリングマシンの刃物突出寸法を測定する際の測定器保持具。
【特長】
・吸着面(V面)は焼き入れ処理により耐摩耗性に優れる。
・ダイヤルゲージの取り付け位置が2段階に選択可能。
・ダイヤルゲージ取付金具固定面とV面の直角度は5μm以内。
・φ8(直径8mm)ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備。
・購入後直ちに使用可能。
【用途】
・ボーリングマシンのアーバやヘッドに乗せ、刃先の突出寸法をダイヤルゲージで測定・チェック可能。
・刃物を正確に取付けるのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーラベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーラベース
トルクボールジョイント SJ500型
磁気ソケット(62620)
ミニマグネットスタンド(MV-III)
機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)
MB形 マグネットベース MB-0404
メーカーカネテックスガツネ工業WEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGカネテック
通常価格81,107-11,4237,5223,1104,275 -7,077
通常出荷日3日目〜4日目9日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目
種類マグネットベース単体クランプ・ホルダー・取付部品関連部品クランプ・ホルダー・取付部品マグネットベース(アームセット)マグネットベース単体
数量(個)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング