メカニカル部品技術窓口
【特長】・低周波領域の振動軽減に効果を発揮します。・防振効果と金具との接着強度抜群の天然ゴム系材料で低...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 防振ゴムの種類 | 接続種類 | 防振体の材質 | 使用用途 | 使用特性 | ばね定数 | 接続ねじ M | ゴム高さ | 最大許容荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAT-15150 | 防振ゴム | 丸形 | 両端おねじ | 天然ゴム | 防振 | 標準 | 10.5N/mm | M5 | 15mm | 23N |
| OAT-20150 | 防振ゴム | 丸形 | 両端おねじ | 天然ゴム | 防振 | 標準 | 19.0N/mm | M6 | 15mm | 41N |
| OAT-30180 | 防振ゴム | 丸形 | 両端おねじ | 天然ゴム | 防振 | 標準 | 68.2N/mm | M6 | 18mm | 180N |
| OAT-12140 | 防振ゴム | 丸形 | 両端おねじ | 天然ゴム | 防振 | 標準 | 8.8N/mm | M4 | 14mm | 17N |
| OAT-15151 | 防振ゴム | 丸形 | 両端おねじ | 天然ゴム | 防振 | 標準 | 10.5N/mm | M4 | 15mm | 23N |
| OAT-25180 | 防振ゴム | 丸形 | 両端おねじ | 天然ゴム | 防振 | 標準 | 36.0N/mm | M6 | 18mm | 96N |
【特長】
・低周波領域の振動軽減に効果を発揮します。
・防振効果と金具との接着強度抜群の天然ゴム系材料で低硬度化を実現しました。
・抜群の防振効果で御社製品の振動問題を解決します。
・耐久性に富んだ天然ゴムで安心してお使い頂けます。
【用途】
・各種産業機器の振動防止。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

NOK
防振ゴム(グロメット)
4.1通常価格(税別):378円~