17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

耐油ゴムホース

耐油ゴムホース
通常単価(税別)
3,87019,720特別価格
税込単価
4,25721,692特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐油性・耐候性に優れたホースです。【用途】・一般的送油用。(軽油・灯油・重油・潤滑油など)

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用流体/用途継手取付ホース材質特性色調外径内径(φ)カットサービス対応
NL8-5なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ167.9なし
NL15-5なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ26.515.9なし
NL6-5なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ146.3なし
NL6-10なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ146.3なし
NL15-10なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ26.515.9なし
NL12-10なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ2312.7なし
NL9-5なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ17.59.5なし
NL9-10なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ17.59.5なし
NL12-5なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ2312.7なし
NL8-10なし耐油性NBR配合ゴム耐候性/耐油性ブラックφ167.9なし

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径(φ)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
14
6.3
5
4562111604240
380-2639
0.9
1個
14
6.3
10
4562111604257
380-2621
1.8
1個
16
7.9
5
4562111604264
380-2655
1.1
1個
16
7.9
10
4562111604271
380-2647
2.2
1個
17.5
9.5
5
4562111604288
380-2671
1.2
1個
17.5
9.5
10
4562111604295
380-2663
2.4
1個
23
12.7
5
4562111604301
380-2604
2.1
1個
23
12.7
10
4562111604318
380-2591
4.2
1個
26.5
15.9
5
4562111604325
390-4172
2.6
1個
26.5
15.9
10
4562111604332
380-2612
5.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8703,186
( 3,505 )
1日目
7,7286,374
( 7,011 )
1日目
4,0803,394
( 3,733 )
1日目
8,1506,788
( 7,467 )
1日目
5,0944,239
( 4,663 )
2日目
10,1858,093
( 8,902 )
1日目
8,1426,782
( 7,460 )
1日目
16,28712,754
( 14,029 )
1日目
9,8597,838
( 8,622 )
2日目
19,72014,995
( 16,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐候性に優れたホースです。
【用途】
・一般的送油用。(軽油・灯油・重油・潤滑油など)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油ゴムホースのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ホース
4
満足度:4.0
相手側の外径に合わせて、また用途、材質など選択出来て選べるので助かります
0人が参考にしています。
冷却水用ホース
4
満足度:4.0
屈折もなく切断も容易だった。値段もお手軽で納期も早いので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油ゴムホース
ゴムホース
耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース
耐熱用ゴムホース 食品スチームホース
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
MEGA耐油サンブレーホース
メーカー八興八興弘進ゴム弘進ゴムミスミ十川産業
通常価格3,870-6,128 -36,175 -163,300 --921
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜8日目
使用流体/用途エアー油(鉱油)蒸気水 / 空気 / 油水 / 油
継手取付なしなしなしなしホース単体のみなし
ホース材質耐油性NBR配合ゴム合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)ゴムゴム軟質塩化ビニールポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-30::100-20::60-30::100---
色調ブラックブラック黄色グリーン透明透明緑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング